(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,940円
税込単価
116,534円

・ワンタッチ式の開き止め金具・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

詳細情報を確認する

  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    160×251mm
  • 詳細1:
    Aマーク認定品
  • 材質:
    アルミ合金製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA903AM-4A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

図面

EA903AM-4A

 脚立(ワイドステップ/アルミ製) 図面3

EA903AM-5A

 脚立(ワイドステップ/アルミ製) 図面1

EA903AM-6A

 脚立(ワイドステップ/アルミ製) 図面2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天板高さ(m)
段数
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
使用最大高さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AM-4A

専用脚立
3.18
11
901(W)×181(D)×3361(H)mm
901×2120
2.58
17.8kg

1個

105,940( 116,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ワンタッチ式の開き止め金具
・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)の型番EA903AM-4Aのページです。
型番EA903AM-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

    脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

    脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

      伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

      伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

        脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

        脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

          脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

          脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

            踏台(手すり付き)

            踏台(手すり付き)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 105,940円 50,910円 29,210円 15,700円 37,710円 23,220円
              通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              規格 その他規格 その他規格 - その他規格 - -
              最大使用質量(kg) 100 100 100 100 160 -
              天板サイズ 160×251mm 251×160mm 251×160mm - 330×142mm -
              詳細1 Aマーク認定品 Aマーク認定品 - - - -
              材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 -

              エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました