(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AM-25
脚立(ワイドステップ/滑り止め付) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,720円
税込単価
34,892円

・奥行54mmのワイドステップ・SGマーク(製品安全協会)取得商品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質:
    アルミ合金製
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

型番

EA903AM-25 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番天板高さ
(m)
段数折りたたみサイズ
(W)×(D)×(H)mm
設置寸法
(W)×(D)mm
天板サイズ
(mm)
材質最大使用荷重(kg)踏ざん幅
(mm)
重量
(kg)
EA903AM-210.522444×163×583444×488287×157アルミ合金製100542.7
EA903AM-220.823469×163×891468×669252×157アルミ合金製100543.5
EA903AM-231.114523×163×1,199522×849252×157アルミ合金製100544.6
EA903AM-241.405578×169×1,509577×1,036251×160アルミ合金製100546.1
EA903AM-251.706632×169×1,817631×1,217251×160アルミ合金製100547.8
EA903AM-262.007686×169×2,126685×1,397251×160アルミ合金製100549.5
 
商品情報を表示

EA903AM-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
天板サイズ
詳細1
段数
設置寸法(W)×(D)mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
使用最大高さ(m)
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AM-25

1.7
251×160mm
SGマーク、Aマーク認定品
6
631×1217
632×169×1817
1.40
7.8kg
MXJ-180F

1個

31,720( 34,892円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・奥行54mmのワイドステップ
・SGマーク(製品安全協会)取得商品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立(ワイドステップ/滑り止め付)の型番EA903AM-25のページです。
型番EA903AM-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

    エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

    エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

        伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

        伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

          脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

          脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

            踏台(手すり付き)

            踏台(手すり付き)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 15,700円 105,940円 50,910円 29,210円 37,710円 23,220円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 専用脚立 - 専用脚立 はしご兼脚立 専用脚立 -
              規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - -
              最大使用質量(kg) 100 100 100 100 160 -
              材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 -
              メーカー アルインコ(ALINCO) - - - - -

              脚立(ワイドステップ/滑り止め付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA903AM-21
              EA903AM-22
              EA903AM-23
              EA903AM-24
              EA903AM-26
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              天板高さ
              (m)
              天板サイズ 詳細1 段数 設置寸法(W)×(D)mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 使用最大高さ(m) 重量 メーカー型番

              15,700円

              ( 17,270円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.52252×157mmSGマーク認定品2444×488444×163×5830.522.7kgMXJ-60F

              17,000円

              ( 18,700円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.82252×157mmSGマーク、Aマーク認定品3468×669469×163×8910.523.5kgMXJ-90F

              21,540円

              ( 23,694円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.11252×157mmSGマーク、Aマーク認定品4522×849523×163×11990.814.6kgMXJ-120F

              25,050円

              ( 27,555円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.4250×160mmSGマーク、Aマーク認定品5577×1036578×169×15091.116.1kgMXJ-150F

              39,090円

              ( 42,999円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              2251×160mmSGマーク、Aマーク認定品7685×1397686×169×21261.709.5kgMXJ-210F

              標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました