(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏台(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AF-5
踏台(アルミ製) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,430円
税込単価
41,173円

【仕様】・仮設工業会単品承認品・天板の上に立っての作業が可能・アルミ製

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    160
  • 詳細1:
    仮設工業会単品承認品
  • 詳細2:
    アルミ合金製
  • 天板サイズ(mm):
    520×350

型番

EA903AF-5 解除

Loading...

図面

EA903AF-7

踏台(アルミ製) 図面
 
商品情報を表示

EA903AF-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AF-5

0.56
2
7.5

1個

37,430( 41,173円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・仮設工業会単品承認品
・天板の上に立っての作業が可能
・アルミ製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏台(アルミ製)の型番EA903AF-5のページです。
型番EA903AF-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏台(アルミ製)

踏台(アルミ製)

    作業台(アルミ合金製)

    作業台(アルミ合金製)

      作業用踏台(アルミニウム製)

      作業用踏台(アルミニウム製)

        作業用踏台

        作業用踏台

          セフティーステップ

          セフティーステップ

            アルミ朝礼台

            アルミ朝礼台

              ステップ 2段

              ステップ 2段

                ステップ 1段

                ステップ 1段

                  踏台(滑り止めグリップ付)

                  踏台(滑り止めグリップ付)

                    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

                    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

                      ピカ KDR型内階段用手すり

                      ピカ KDR型内階段用手すり

                        600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

                        600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

                          メーカー エスコ エスコ アズワン トラスコ中山 エスコ 長谷川工業 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ ナカオ ピカコーポレイション エスコ
                          通常価格 37,430円 41,090円 33,322円 22,979円 27,860円 306,143円 28,937円 15,611円 8,220円 379,486円 36,379円 25,650円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 関連商品 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 160 150 100 100 136 本体:450/タラップ:150 100 100 100 - - 150
                          詳細1 仮設工業会単品承認品 アルミ合金製 - - - - - - - - - -
                          詳細2 アルミ合金製 - - - - - - - - - - -
                          天板サイズ(mm) 520×350 600×340 - - 360×230 - - - 238(W)×135(D) - - 600×340

                          踏台(アルミ製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA903AF-6
                          EA903AF-7
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          天板高さ
                          (m)
                          段数 重量
                          (kg)

                          44,170円

                          ( 48,587円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          0.7838.9

                          51,390円

                          ( 56,529円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          0.9949.9

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました