(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,610円
税込単価
27,071円

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…150kgf・天板サイズ…500×2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.17
  • 段数:
    1段
  • 折りたたみサイズ:
    折りたたみ不可
  • 重量(kg):
    2.4
  • 天板サイズ(mm):
    500×280

型番

EA903AF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AF-1

1個

24,610( 27,071円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…150kgf
・天板サイズ…500×280mm
・段数…1段
・全高…0.17m
・重量…2.4kg
・JAN:4518340449558

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)の型番EA903AF-1のページです。
型番EA903AF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

    600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

    600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

      乗降補助踏台 バスステップ

      乗降補助踏台 バスステップ

        作業用踏台 BT-17

        作業用踏台 BT-17

          600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

          600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

            連結式グレーチング仕様アルミステップ

            連結式グレーチング仕様アルミステップ

              連結式アルミステップ (縞板タイプ)

              連結式アルミステップ (縞板タイプ)

                G型作業用踏台

                G型作業用踏台

                  作業用踏台

                  作業用踏台

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                      作業台(縞板タイプ) CSBC

                      作業台(縞板タイプ) CSBC

                        踏台用背面キャスター(2個)

                        踏台用背面キャスター(2個)

                          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                            メーカー エスコ エスコ ナカオ アズワン エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ナカオ トラスコ中山 アルインコ アルインコ エスコ アルインコ
                            通常価格 24,610円 25,650円 22,296円 25,650円 103,620円 43,492円 18,507円 22,516円 22,979円 71,795円 21,548円 17,640円 62,260円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   14日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 14日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 150 150 150 100 100 150 100 150 150 - 150
                            天板高さ(m) 0.17 0.3 0.17 170 0.3~0.33 0.25 - - - - - - -
                            段数 1段 1段 - - 1 - - - - - - - -
                            折りたたみサイズ 折りたたみ不可 折りたたみ不可 - - 折りたたみ不可 - - - - - - - -

                            500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました