(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AD-1B
脚立(アルミ製) 2.29M キャタツ(アルミセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,650円
税込単価
55,715円

【仕様】・アルミ合金製・踏ざん幅:55mm・折りたたんでコンパクト

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    251×160mm
  • 踏ざん間隔:
    295mm
  • 踏ざん幅:
    55mm
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903AD-1B 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番天板高さ
(m)
段数折りたたみサイズ
(W)×(D)×(H)mm
設置寸法
(W)×(D)mm
天板サイズ
(mm)
材質最大使用荷重(kg)踏ざん幅
(mm)
重量
(kg)
EA903AD-1B2.298739×174×2,433739×1,578250×160アルミ合金製1005511.1
EA903AD-2B2.599793×174×2,740793×1,758250×160アルミ合金製1005512.4
EA903AD-3B2.8810847×174×3,049847×1,939250×160アルミ合金製1005514.2
 
商品情報を表示

EA903AD-1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
有効高さ(m)
段数
重量(kg)
設置寸法(W)×(D)mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AD-1B

2.29
1.70
8
11.1
739×1578
739×174×2433

1個

50,650( 55,715円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アルミ合金製
・踏ざん幅:55mm
・折りたたんでコンパクト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立(アルミ製)の型番EA903AD-1Bのページです。
型番EA903AD-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立(アルミ製)

脚立(アルミ製)

    踏台

    踏台

      踏台(手すり付き)

      踏台(手すり付き)

        三脚脚立 GMF型(園芸用)

        三脚脚立 GMF型(園芸用)

          専用脚立HM型 天板幅広

          専用脚立HM型 天板幅広

            ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

            ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

              1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

              1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

                専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                  長尺専用脚立 MXB-F

                  長尺専用脚立 MXB-F

                    アルミ長尺専用脚立 PRS

                    アルミ長尺専用脚立 PRS

                      ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

                      ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

                        脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                        脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                          メーカー エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション エスコ
                          通常価格 50,650円 34,160円 23,220円 174,199円 89,398円 32,725円 51,280円 28,790円 39,727円 55,954円 49,501円 50,910円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 専用脚立 - - - - - はしご兼脚立 専用脚立 - 専用脚立 - 専用脚立
                          最大使用質量(kg) 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 - 100
                          天板サイズ 251×160mm - - - - - - - - - - 251×160mm
                          踏ざん間隔 295mm - - - - - - - - - - -
                          踏ざん幅 55mm - - - - - - - - - - -

                          脚立(アルミ製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA903AD-2B
                          EA903AD-3B
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          天板高さ
                          (m)
                          有効高さ(m) 段数 重量(kg) 設置寸法(W)×(D)mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

                          56,410円

                          ( 62,051円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          一部当日出荷可能

                          2.591.99912.4793×1758793×174×2740

                          63,930円

                          ( 70,323円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          一部当日出荷可能

                          2.882.291014.2847×1939847×174×3049

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました