(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式はしご兼用脚立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AB-24
伸縮式はしご兼用脚立 2.31M ハシゴケンヨウキャタツ(シンシュクアシ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,190円
税込単価
49,709円

・奥行き60mmのワイドステップ・高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    251×160mm
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903AB-24 解除

Loading...

製品仕様

商品情報を表示

EA903AB-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
段数
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AB-24

1.57~2.01 / 1.87~2.31
3.64~4.56
6/7
658(W)×169(D)×1988(H)mm
660~740×1237~1506
10.7kg

1個

45,190( 49,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・奥行き60mmのワイドステップ
・高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式はしご兼用脚立の型番EA903AB-24のページです。
型番EA903AB-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式はしご兼用脚立

伸縮式はしご兼用脚立

    はしご兼用脚立(アルミ製)

    はしご兼用脚立(アルミ製)

      はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

      はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

        脚立(アルミ製)

        脚立(アルミ製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 33,770円 10,360円 31,880円 50,650円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立
          最大使用質量(kg) 100 100 100 100
          天板サイズ 251×160mm - 251×160mm 251×160mm
          材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製

          伸縮式はしご兼用脚立のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA903AB-22
          EA903AB-23
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天板高さ
          (m)
          はしご全長
          (m)
          段数 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 重量

          33,770円

          ( 37,147円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          1.28~1.72 / 0.98~1.422.40~3.324/5550(W)×169(D)×1371(H)mm552~632×876~11457.7kg

          39,480円

          ( 43,428円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          1.57~2.01 / 1.28~1.723.02~3.945/6604(W)×169(D)×1679(H)mm606~686×1056~13269.1kg

          脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました