(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AB-14A
はしご兼用脚立(アルミ製) 1.41M ハシゴケンヨウキャタツ(アルミセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,800円
税込単価
20,680円

【特長】・奥行き55mmのワイドステップ・折りたたんでコンパクト

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903AB-14A 解除

Loading...

製品仕様

 
商品情報を表示

EA903AB-14A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
天板サイズ
段数
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AB-14A

1.41
2.99
251×160mm
5
578(W)×169(D)×1507(H)mm
578×1036
5.7kg

1個

18,800( 20,680円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き55mmのワイドステップ
・折りたたんでコンパクト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(アルミ製)の型番EA903AB-14Aのページです。
型番EA903AB-14Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立(アルミ製)

はしご兼用脚立(アルミ製)

    伸縮式はしご兼用脚立

    伸縮式はしご兼用脚立

      はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

      はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

        脚立(アルミ製)

        脚立(アルミ製)

          踏台

          踏台

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 10,360円 33,770円 31,880円 50,650円 34,160円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立 -
            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 -
            材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 -

            はしご兼用脚立(アルミ製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA903AB-11A
            EA903AB-12A
            EA903AB-13A
            EA903AB-15A
            EA903AB-16A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            天板高さ
            (m)
            はしご全長
            (m)
            天板サイズ 段数 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 重量

            10,360円

            ( 11,396円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.521.13252×157mm2444(W)×163(D)×582(H)mm444×4882.7kg

            11,740円

            ( 12,914円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.821.75252×157mm3468(W)×163(D)×889(H)mm468×6693.5kg

            14,250円

            ( 15,675円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            1.112.37252×157mm4522(W)×163(D)×1198(H)mm522×8494.3kg

            21,590円

            ( 23,749円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1.73.6251×160mm6631(W)×169(D)×1816(H)mm631×12177.2kg

            26,090円

            ( 28,699円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1.994.22251×160mm7686(W)×169(D)×2125(H)mm686×13979.0kg

            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました