(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903-4A
はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,650円
税込単価
44,715円

・奥行60mmのワイドステップ・伸縮脚は6mmピッチで調整可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    251×160mm
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903-4A 解除

Loading...

製品仕様

商品情報を表示

EA903-4A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
段数
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
使用最大高さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903-4A

1.57~2.01
3.32~4.25
6
604(W)×169(D)×1679(H)mm
606~686×1147~1416
1.27~1.71
9.9kg

1個

40,650( 44,715円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・奥行60mmのワイドステップ
・伸縮脚は6mmピッチで調整可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)の型番EA903-4Aのページです。
型番EA903-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

    伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

    伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

      脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

      脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

        はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

        はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

          はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

          はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

            はしご兼用脚立(調整脚)

            はしご兼用脚立(調整脚)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 31,880円 29,210円 37,710円 37,090円 45,160円 21,380円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立 - はしご兼脚立 はしご兼脚立
              最大使用質量(kg) 100 100 160 - 130 100
              天板サイズ 251×160mm 251×160mm 330×142mm 332×154mm 308×145mm 300×154mm
              材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製

              はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA903-2A
              EA903-3A
              EA903-5A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              天板高さ
              (m)
              はしご全長
              (m)
              段数 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 使用最大高さ(m) 重量

              31,880円

              ( 35,068円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.98~1.422.09~3.014496(W)×169(D)×1062(H)mm498~578×786~10550.68~1.127.0kg

              35,890円

              ( 39,479円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.27~1.712.71~3.635550(W)×169(D)×1371(H)mm552~632×966~12360.98~1.428.3kg

              47,020円

              ( 51,722円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.86~2.303.94~4.867658(W)×169(D)×1988(H)mm660~740×1327~15971.57~2.0111.4kg

              はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました