(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご用上部カバー(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご用上部カバー(2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,010円
税込単価
12,111円

【商品仕様】・寸法…縦11.2cm×横12.3cm・材質…ポリウレタン・質量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 入数:
    2個
  • 寸法:
    縦11.2cm×横12.3cm
  • 質量:
    0.32kg
  • 適用:
    EA902AF-1A~-6A、EA902BE-1~-5A
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 型番:
    HJC-2

型番

EA902XD-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902XD-50

1パック

2個入り

11,010( 12,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法…縦11.2cm×横12.3cm
・材質…ポリウレタン
・質量…0.32kg
・はしごの上部に取り付けることで壁面の傷付きから保護します。
・入数…2個
・適用…EA902AF-1A/-6A、EA902BE-1/-5A
・JAN:4548745980776

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご用上部カバー(2個)の型番EA902XD-50のページです。
型番EA902XD-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご用上部カバー(2個)

はしご用上部カバー(2個)

    蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202

    蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202

      ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

      ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

        ピカ はしご上部カバー

        ピカ はしご上部カバー

          電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

          電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

            ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

            ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

              1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

              1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                ピカ ロック金具ユニット

                ピカ ロック金具ユニット

                  ピカ 滑り止め端具ユニット

                  ピカ 滑り止め端具ユニット

                    ピカ 公団はしご SWC型

                    ピカ 公団はしご SWC型

                      避難用ロープはしご EK型20m

                      避難用ロープはしご EK型20m

                        ピカ はしご用自在フック 電工用

                        ピカ はしご用自在フック 電工用

                          ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                          ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                            メーカー エスコ アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 11,010円 22,000円 15,077円 6,772円 24,730円 23,617円 21,873円 13,542円 10,601円 56,871円 72,707円 35,345円 70,126円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   18日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 - - 関連商品 -
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - オプション -
                            材質 ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            入数 2個 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 縦11.2cm×横12.3cm - - - - - - - - - - - -

                            はしご用上部カバー(2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました