(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,020円
税込単価
49,522円

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…100kgf・ご使用のトラックに合わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 重量(kg):
    6.0
  • 全長(m):
    1.639~1.794
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 型番:
    GXT-18T

型番

EA902XC-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902XC-2

1個

45,020( 49,522円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…100kgf
・ご使用のトラックに合わせて、フックの高さを調節できます。(フックは15.5mm間隔の11段階調整)
・全長…1.79m
・重量…6.0kg
・JAN:4548745216387

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)の型番EA902XC-2のページです。
型番EA902XC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

    1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

    1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

      2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

      2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

        繩ばしご

        繩ばしご

          避難はしご(折り畳み式)

          避難はしご(折り畳み式)

            FRP製1連はしご 電工用 RSG型

            FRP製1連はしご 電工用 RSG型

              ピカ 公団はしご SWC型

              ピカ 公団はしご SWC型

                宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

                宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

                  1連はしご アルフ

                  1連はしご アルフ

                    業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                    業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                      両面使用型階段はしご SWJ

                      両面使用型階段はしご SWJ

                        アウトリガー付き2連はしご

                        アウトリガー付き2連はしご

                          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション 宣真 ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ
                            通常価格 45,020円 106,200円 23,800円 47,790円 24,440円 71,116円 56,871円 30,280円 70,788円 31,875円 102,362円 115,313円 27,394円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   9日目~   18日目   4日目~  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご
                            規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 - JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 100 120 100 - 454 110 100 100 150 130 150 130 100
                            伸縮前全長(m) ~1.9 ~1.9 2~2.9 - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 6.0 17.2 8.1 - - - - - - - - - -

                            1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました