(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA902BH-44
伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ 1.02-4.42M シンシュクハシゴ(アルミセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
106,660円
税込単価
117,326円

【特長】・アルミ合金製(アルマイト加工)・ショルダーベルト付属

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 詳細1:
    ショルダーベルト付属
  • 材質:
    アルミ合金製(アルマイト加工)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902BH-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA902BH-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
伸長(m)
縮長(m)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902BH-44

4~4.9
4.42
1.02
14.0

1個

106,660( 117,326円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製(アルマイト加工)
・ショルダーベルト付属

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズの型番EA902BH-44のページです。
型番EA902BH-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

    二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

    二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

      1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

      1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

        1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

        1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

          スーパーライダー SL

          スーパーライダー SL

            伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

            伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

              二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

              二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

                伸縮はしご スーパーラダーSL型

                伸縮はしご スーパーラダーSL型

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                    伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                        メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                        通常価格 91,380円 99,690円 45,020円 106,200円 100,824円 94,250円 47,810円 137,501円 33,334円 87,868円 71,268円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品
                        最大使用質量(kg) 100 100 100 120 100 100 100 100 100 100 130
                        伸縮前全長(m) ~1.9 - ~1.9 ~1.9 ~1.9 ~1.9 2~2.9 ~1.9 2~2.9 ~1.9 -
                        詳細1 ショルダーベルト付属 - - - - - - - - - -

                        伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA902BH-38
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        伸縮後全長
                        (m)
                        伸長(m) 縮長(m) 重量(kg)

                        91,380円

                        ( 100,518円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        3~3.93.800.9311.5

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました