(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA902B-61
伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ 1.00-6.08M シンシュクハシゴ(アルミセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
157,500円
税込単価
173,250円

【特長】・持ち運び簡単、軽量です・大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902B-61 解除

Loading...

図面

EA902B-44

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ 図面

EA902B-52

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ 図面2

EA902B-61

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ 図面3
 
商品情報を表示

EA902B-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
重量(kg)
段数
伸縮サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902B-61

6~6.9
21.0
17段
1.00~6.09m

1個

157,500( 173,250円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運び簡単、軽量です
・大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズの型番EA902B-61のページです。
型番EA902B-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

    1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

    1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

          1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

          1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

            伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

            伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

              アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

              アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                二連はしごサンノテ

                二連はしごサンノテ

                  ワークプラットフォーム/オプション

                  ワークプラットフォーム/オプション

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                      ピカ 枝打ちはしご SWE型

                      ピカ 枝打ちはしご SWE型

                        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                          三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                          三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                            メーカー エスコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ エスコ 長谷川工業 ナカオ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ
                            通常価格 94,250円 106,200円 137,501円 87,868円 45,020円 91,380円 70,816円 48,626円 5,380円 21,873円 79,107円 33,334円 171,120円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご - 1連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し - JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 120 100 100 100 100 150 130 - 100 100 100 130
                            伸縮前全長(m) ~1.9 ~1.9 ~1.9 ~1.9 ~1.9 ~1.9 - 2~2.9 - - - 2~2.9 -
                            材質 アルミ合金製 - - - - アルミ合金製(アルマイト加工) - - - - - - アルミ合金製

                            伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA902B-44
                            EA902B-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            重量(kg) 段数 伸縮サイズ

                            94,250円

                            ( 103,675円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4~4.912.512段0.88~4.15m

                            130,690円

                            ( 143,759円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            5~5.916.515段0.94~5.22m

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました