(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連はしご(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二連はしご(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
63,230円
税込単価
69,553円

【仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重100kgf・Aマーク(軽金属製品協会はし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902AF-2A 解除

Loading...

図面

EA902AF-6A

二連はしご(アルミ製) 図面

EA902AF-2A

二連はしご(アルミ製) 図面2

EA902AF-4A

二連はしご(アルミ製) 図面3

EA902AF-5A

二連はしご(アルミ製) 図面4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
伸長(m)
縮長(m)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902AF-2A

3~3.9
6~6.9
6.02
3.95
15.3

1個

63,230( 69,553円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重100kgf
・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二連はしご(アルミ製)の型番EA902AF-2Aのページです。
型番EA902AF-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連はしご(アルミ製)

二連はしご(アルミ製)

    はしご(アルミ製)

    はしご(アルミ製)

      2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

      2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

        避難用ロープはしご EK型5m

        避難用ロープはしご EK型5m

          3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

          3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

            避難用ロープはしご EK型9m

            避難用ロープはしご EK型9m

              1連はしご プロ

              1連はしご プロ

                避難用ロープはしご EK型6m

                避難用ロープはしご EK型6m

                  2連はしご アルフ

                  2連はしご アルフ

                    繩ばしご

                    繩ばしご

                      避難用ロープはしご EK型4m

                      避難用ロープはしご EK型4m

                        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                          メーカー エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                          通常価格 63,230円 36,420円 23,800円 20,894円 124,629円 29,900円 102,702円 23,326円 163,814円 47,790円 18,913円 21,873円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   8日目   7日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                          商品タイプ 2連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 3連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご
                          規格 規格無し その他規格 その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し 規格無し JIS規格品
                          最大使用質量(kg) 100 100 100 600 100 600 130 600 - - 600 100
                          材質 アルミ合金製 アルミ合金製 - - - - - - - 横桟:アルミ合金製、縦棒(縄):ビニロン3打ち(Φ12)、吊下げ金具:鉄 - -

                          二連はしご(アルミ製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA902AF-4A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          伸縮前全長
                          (m)
                          伸縮後全長
                          (m)
                          伸長(m) 縮長(m) 重量(kg)

                          86,190円

                          ( 94,809円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          一部当日出荷可能

                          4~4.98~8.98.104.9922.1

                          はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました