(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,630円
税込単価
34,793円

【商品仕様】・仮設工業会単品承認品・アルミ合金製・最大使用荷重…150kgf・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.379~0.500
  • 段数:
    2段
  • 折りたたみサイズ:
    折りたたみ不可
  • 重量(kg):
    6.8
  • 天板サイズ(mm):
    510×500

型番

EA901XD-2 解除

Loading...

図面

EA901XD-2

510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製) 図面
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA901XD-2

1個

31,630( 34,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仮設工業会単品承認品
・アルミ合金製
・最大使用荷重…150kgf
・天板サイズ…510×500mm
・天板高さ…379/500mm
・段数…2段
・重量…6.8kg
・脚の長さが調整できます。
・JAN:4548745414974

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)の型番EA901XD-2のページです。
型番EA901XD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

    強力型 踏台シルバー

    強力型 踏台シルバー

      踏台(大型天板) CWX-AS

      踏台(大型天板) CWX-AS

        ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

        ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

          ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

          ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

            仮設タラップ ステップアップロード

            仮設タラップ ステップアップロード

              踏台 PFC/PFW

              踏台 PFC/PFW

                上枠付専用脚立 TBF

                上枠付専用脚立 TBF

                  ピカ 上わく付き踏台 PFD型

                  ピカ 上わく付き踏台 PFD型

                    ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

                    ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

                      上わく付き踏台 MFT

                      上わく付き踏台 MFT

                        アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

                        アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

                          折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                          折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                            メーカー エスコ 長谷川工業 アズワン 長谷川工業 トレードワン 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ユニオンスチール ピカコーポレイション アルインコ アルインコ
                            通常価格 31,630円 9,800円 14,000円 13,840円 2,942円 78,126円 7,601円 32,872円 11,000円 18,073円 25,065円 23,256円 105,873円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   4日目~   5日目~   6日目   11日目   1日目   12日目   4日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - - -
                            最大使用質量(Kg) 150 130 100 - 100 100 100 - 100 80 - - -
                            天板高さ(m) 0.379~0.500 - - - 0.45 - - - - - - - -
                            段数 2段 - - - - - - - - - - - -
                            折りたたみサイズ 折りたたみ不可 - - - - - - - - - - - -

                            510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました