(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
34,100円
税込単価
37,510円

【商品仕様】・電源…100V・11A・消費電力…1100W・吸込仕事率…620...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V・11A
  • 消費電力:
    1100W
  • 騒音値:
    70dB
  • 重量:
    10.5kg
  • タンク材質:
    ステンレス
  • 吸込仕事率:
    620.41W
  • 電源コード:
    5m
  • ホース全長:
    2m
  • ホース径:
    ノズル側:32mm、タンク側:38mm
  • 最大風量:
    1.9m3/min
  • 付属品:
    フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース
  • 真空度:
    19.6kPa(2000mmH2O)
  • タンク容量:
    20L(吸水7L)
  • サイズ(W×D×H):
    340×340×610mm

型番

EA899TD-20A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書2AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書3AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書4AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書5AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書6AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機 取扱説明書7
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899TD-20A

1個

34,100( 37,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V・11A
・消費電力…1100W
・吸込仕事率…620.41W
・最大風量…1.9m3/min
・真空度…19.6kPa(2000mmH2O)
・タンク容量…20L(吸水7L)
・タンク材質…ステンレス
・騒音値…70dB
・ホース径…ノズル側:32mm、タンク側:38mm
・ホース全長…2m
・電源コード…5m
・サイズ(W×D×H)…340×340×610mm
・重量…10.5kg
・ブロアー機能付
・付属品…フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース
・吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
・スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
・ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。
・ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。
作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。
・キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。
・JAN:4548745715651

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機の型番EA899TD-20Aのページです。
型番EA899TD-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

      AC100V/1000W/14.0L 掃除機(乾湿両用)

      AC100V/1000W/14.0L 掃除機(乾湿両用)

        AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

        AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

          AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

          AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

            AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

            AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

              AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

              AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

                AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機

                AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

                  AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                  AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                    バキュームクリーナー&ブロア

                    バキュームクリーナー&ブロア

                      AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                      AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                        フィルター(布) SVC-150SVP用

                        フィルター(布) SVC-150SVP用

                          ボッシュ ペーパーバッグGAS25

                          ボッシュ ペーパーバッグGAS25

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ CUSTOM KOBO エスコ SK-11 ボッシュ
                            通常価格 34,100円 28,010円 76,714円 126,157円 143,770円 132,780円 98,510円 61,392円 72,444円 20,100円 81,238円 598円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 -
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 湿式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 湿式 乾湿両用 -
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - -
                            特殊用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - -
                            電源 100V・11A 100V 100V 100V 100V AC100V 100V 100V 100V - 100V - -

                            AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産ラインの鉄粉の吸引に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/08
                            生産ラインのバリ取りで発生する、微量な鉄粉を吸引するために使っています。ノズルは使い方に合わせて社内で製作したものに変更しています。価格の割に吸引力が強いので、このモデルを選びました。耐久性はまだ判りませんが正常に動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました