(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
132,780円
税込単価
146,058円

【商品仕様】・電源…AC100V・消費電力…1050W・風量…2.4m3/mi...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    AC100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    70dB
  • 重量:
    16.0kg
  • サイズ:
    660×514×514mm
  • 吸込仕事率:
    285W
  • 付属品:
    ホース2.5m、曲管Φ38mm、直管Φ38mm、フロアーノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル
  • 集じん容量:
    25L(吸水30L)
  • 真空度:
    19.6kPa
  • 風量:
    2.4m3/min
  • タンク容量:
    50L
  • メーカー:
    NIVAC
  • メーカー型番:
    NW-105

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899NS-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899NS-50

1個

132,780( 146,058円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・消費電力…1050W
・風量…2.4m3/min
・真空度…19.6kPa
・吸込仕事率…285W
・タンク容量…50L
・集じん容量…25L(吸水30L)
・騒音値…70dB
・サイズ…660×514×514mm
・重量…16.0kg
・付属品…ホース2.5m、フロアーノズル、電源コード8m、フェルトフィルター
・ステンレスタンク
・JAN:4518340091863

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機の型番EA899NS-50のページです。
型番EA899NS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

    AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

    AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

      AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

      AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

        AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

        AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

          AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

          AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

            AC100V/1000W/14.0L 掃除機(乾湿両用)

            AC100V/1000W/14.0L 掃除機(乾湿両用)

              AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

              AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

                AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機

                AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

                  ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                  ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                          AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                          AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ スイデン スイデン エスコ
                            通常価格 132,780円 143,770円 98,510円 34,100円 126,157円 76,714円 28,010円 61,392円 136,220円 72,444円 118,174円 116,071円 115,444円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 湿式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ
                            特殊用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - その他
                            電源 AC100V 100V 100V 100V・11A 100V 100V 100V 100V - 100V - - 100V

                            AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました