(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
98,510円
税込単価
108,361円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1050W・吸込仕事率…285W・風量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    70dB
  • 重量:
    13.0kg
  • サイズ:
    575×470×470mm
  • 吸込仕事率:
    285W
  • 付属品:
    ホース2.5m、曲管Φ38mm、直管Φ38mm、フロアーノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル
  • 集じん容量:
    16L(吸水20L)
  • 風量:
    2.4m3/min
  • タンク容量:
    30L
  • メーカー:
    NIVAC
  • メーカー型番:
    NW-100
  • 真空圧:
    19.6kPa

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899NS-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899NS-30

1個

98,510( 108,361円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1050W
・吸込仕事率…285W
・風量…2.4m3/min
・真空圧…19.6kPa
・タンク容量…30L
・集じん容量…16L(吸水20L)
・騒音値…70dB
・サイズ…575×470×470mm
・重量…13.0kg
・付属品…電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル
・ステンレスタンク、フェルトフィルター
・JAN:4518340091856

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30の型番EA899NS-30のページです。
型番EA899NS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

    AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

      AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

      AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

        AC100V/1100W/6.5L  乾湿両用掃除機

        AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機

          AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

          AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

            AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

            AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

              AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機

              AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

                AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

                AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

                  AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                  AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

                    AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                    AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                      掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                      掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                        電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

                        電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン マキタ
                          通常価格 98,510円 132,780円 143,770円 30,967円 115,444円 28,010円 61,392円 126,157円 72,444円 115,444円 46,865円 70,057円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 12日目   3日目  
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                          用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 湿式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                          種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ハンディタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ハンディタイプ
                          特殊用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - -
                          電源 100V AC100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V - -

                          AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました