(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
222,750円
税込単価
245,025円

【商品仕様】・電源…AC100V・消費電力…1050W・風量…2.7m3/mi...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    AC100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    77dB
  • 重量:
    19.5kg
  • サイズ:
    514×514×660(H)mm
  • タンク材質:
    ステンレス
  • ホース全長:
    2.5m
  • 付属品:
    ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m
  • 風量:
    2.7m3/min
  • タンク容量:
    50L
  • フィルター材質:
    テトロン不織布
  • メーカー:
    NIVAC
  • メーカー型番:
    NDS-105T
  • 真空圧:
    21.6kPa

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899NB-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899NB-50

1個

222,750( 245,025円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・消費電力…1050W
・風量…2.7m3/min
・真空圧…21.6kPa
・騒音値…77dB
・ホース全長…2.5m
・タンク材質…ステンレス
・フィルター材質…テトロン不織布
・付属品…ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m
・乾式専用
・連続逆洗機構により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計)
・微粉塵、各種粉体の集塵、回収に最適です。
・ブロア-機能付
・タンク容量…50L
・サイズ…514×514×660(H)mm
・重量…19.5kg
・JAN:4548745414929

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)の型番EA899NB-50のページです。
型番EA899NB-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

    業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

    業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

      ウェットバキューム バキュマット220T

      ウェットバキューム バキュマット220T

        AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

        AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

          業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

          業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

            AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

            AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

              AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

              AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

                東浜 ハイパワークリーナー

                東浜 ハイパワークリーナー

                  AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

                  AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

                    メーカー エスコ 日立 ディバーシー エスコ エスコ エスコ エスコ 東浜商事 エスコ
                    通常価格 222,750円 27,427円 233,856円 30,435円 50,115円 2,360円 33,409円 268,981円 33,000円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機
                    用途 乾式 乾式 - 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾式
                    種類 粉じんタイプ - - 粉じんタイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ
                    特殊用途 その他 - - その他 その他 - その他 - その他
                    電源 AC100V - - 100V 100V - 100V - 100V

                    AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました