(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,610円
税込単価
55,671円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・1150W・吸引風量…67...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力:
    1150W
  • 騒音値:
    72dB
  • 重量:
    7.7kg
  • サイズ:
    420×420×525(H)mm
  • 吸込仕事率:
    654W
  • 電源コード:
    10.0m
  • 付属品:
    ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ2本、コーナーノズル、フロアーノズル(ブラシ2本、スクイジー2本付)、筒型フィルター、スポンジフィルター、ペーパーフィルターバッグ1枚、筒型フィルター用固定ノブ、アクセサリーホルダー
  • 真空度:
    174hPa
  • メーカー:
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • メーカー型番:
    1.428-521.0
  • 吸引風量:
    67L/sec
  • 集塵容量:
    27L(吸水14L)

型番

EA899KS-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899KS-30

1個

50,610( 55,671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)・1150W
・吸引風量…67L/sec
・真空度…174hPa
・集塵容量…27L(吸水14L)
・騒音値…72dB
・電源コード…10.0m
・サイズ…420×420×525(H)mm
・重量…7.7kg
・付属品…ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ2本、コーナーノズル、フロアーノズル(ブラシ2本、スクイジー2本付)、筒型フィルター、スポンジフィルター、ペーパーフィルバッグ1枚、筒型フィルター用固定ノブ、アクセサリーホルダー
・JAN:4518340445161

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機の型番EA899KS-30のページです。
型番EA899KS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

      スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

      スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

        業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

        業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

          バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

          バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

            乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200

            乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200

              エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

              エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31

                業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31

                  コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

                  コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

                    バキュームクリーナー 乾式 強化プラスチックボディ 集じん容量10L

                    バキュームクリーナー 乾式 強化プラスチックボディ 集じん容量10L

                      メーカー エスコ ケルヒャー スイデン アマノ 山崎産業 トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 山崎産業 ニルフィスクアドバンス
                      通常価格 50,610円 43,971円 63,740円 221,086円 37,909円 26,208円 50,600円 58,600円 68,278円 42,850円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   2日目  
                      商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機
                      用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾式 乾式 - - 湿式 乾式
                      種類 ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - 粉じんタイプ - - - ペール缶タイプ -
                      特殊用途 その他 - - - - - - - - -
                      電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - -

                      AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました