(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
126,157円
税込単価
138,773円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1000W・吸込仕事率…150W・騒音...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    湿式
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1000W
  • 騒音値:
    73dB
  • 重量:
    20.0kg
  • サイズ:
    450×515×700mm
  • 吸込仕事率:
    150W
  • 付属品:
    電源コード12m、ホース2m、フロアーノズル×2、すき間ノズル
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-98WH2
  • 吸水容量:
    20L

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899HH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HH

1個

126,157( 138,773円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1000W
・吸込仕事率…150W
・騒音値…73dB
・重量…20.0kg
・吸水容量…20L
・サイズ…450×515×700mm
・吸水した水はレバーひとつで高速排水
・付属品…電源コード12m、ホース2m、フロアーノズル×2、すき間ノズル
※吸水専用は溜まった水を吸い取るための掃除機です。
・JAN:4518340193499

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)の型番EA899HHのページです。
型番EA899HHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

    AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

    AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

      AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

      AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

        AC100V/1100W/6.5L  乾湿両用掃除機

        AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機

          AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

          AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

            AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

            AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

              AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

              AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

                AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                  AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

                  AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

                    AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                    AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                      ボッシュ マルチクリーナー

                      ボッシュ マルチクリーナー

                        万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                        万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                          AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機

                          AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ボッシュ スイデン エスコ
                            通常価格 126,157円 115,444円 143,770円 30,967円 72,444円 98,510円 28,010円 81,238円 132,780円 115,444円 21,601円 140,125円 61,392円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機
                            用途 湿式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 湿式 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ハンディタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ
                            特殊用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V AC100V 100V - - 100V

                            AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました