(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
89,490円
税込単価
98,439円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1050W・吸込仕事率…320W・集じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    クリーンルーム用
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    62dB
  • 重量:
    10.2kg
  • サイズ:
    283×327×657(H)mm
  • 吸込仕事率:
    320W
  • 付属品:
    ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、紙パック11枚(1枚本体装着)
  • 集じん容量:
    4.5L
  • コード長:
    8m
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-G104C

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899HG-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • タンク材質:鋼板
  • 紙パック11枚付属(1枚本体装着)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HG-2

1個

89,490( 98,439円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1050W
・吸込仕事率…320W
・集じん容量…4.5L
・騒音値…62dB
・鋼板製ボディ
・サイズ…283×327×657(H)mm
・重量…10.2kg
・ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
・付属品…ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚
・JAN:4518340284401

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)の型番EA899HG-2のページです。
型番EA899HG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

    クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

    クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

      AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

      AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

        クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

        クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

          クリーンルーム用掃除機 乾式

          クリーンルーム用掃除機 乾式

            クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

            クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

              スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

              スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

                クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

                クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

                  ドライバキューム 9L

                  ドライバキューム 9L

                    RD-ECOⅡ用紙パック RDS0217 10枚入

                    RD-ECOⅡ用紙パック RDS0217 10枚入

                      クリーンルームクリーナー

                      クリーンルームクリーナー

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                            メーカー エスコ 日立 エスコ スイデン アズワン 東浜商事 スイデン 日立 アズワン 三商 ニルフィスクアドバンス ミスミ ミスミ
                            通常価格 89,490円 83,300円 82,000円 236,251円 3,840円 146,875円 125,625円 65,054円 146,250円 5,832円 353,430円 - -
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - - -
                            用途 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - - - -
                            種類 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - - - 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - - - -
                            特殊用途 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 - クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 - - - - -
                            電源 100V - 100V - - - - - - - - - -

                            AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました