(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,435円
税込単価
33,479円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1050W・吸込仕事率…360W・集じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    62dB
  • 重量:
    7.8kg
  • サイズ:
    330×283×416mm
  • 吸込仕事率:
    360W
  • 付属品:
    電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル
  • 集じん容量:
    7.0L
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-95H2

型番

EA899HE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HE-2

1個

30,435( 33,479円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1050W
・吸込仕事率…360W
・集じん容量…7.0L
・騒音値…62dB
・サイズ…330×283×416mm
・重量…7.8kg
・付属品…電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル
・JAN:4518340432727

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)の型番EA899HE-2のページです。
型番EA899HE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

    業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

    業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

      AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

      AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

        業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

        業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

          AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

          AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

            AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

            AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

              AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

              AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                エアーバキューム掃除機

                エアーバキューム掃除機

                  ウェットバキューム バキュマット220T

                  ウェットバキューム バキュマット220T

                    AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                    AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                      業務用 吸水型吸口一体タイプ

                      業務用 吸水型吸口一体タイプ

                        メーカー エスコ 日立 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三立機器 ディバーシー エスコ 日立
                        通常価格 30,435円 25,784円 33,409円 50,115円 33,000円 2,360円 222,750円 424,111円 233,856円 27,700円 186,688円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目   4日目   2日目   当日出荷可能 9日目  
                        商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 - - そうじ機 そうじ機
                        用途 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 - - 乾式 乾湿両用
                        種類 粉じんタイプ - 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ - - 粉じんタイプ ペール缶タイプ
                        特殊用途 その他 - その他 その他 その他 - その他 - - その他 -
                        電源 100V - 100V 100V 100V - AC100V - - 100V -

                        AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました