(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,115円
税込単価
55,127円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1050W・吸込仕事率…360W・集じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    64dB
  • 重量:
    10.7kg
  • サイズ:
    354×400×645(H)mm
  • 吸込仕事率:
    360W
  • 付属品:
    電源コード8m、ホース2m、フロアーノズル、すき間ノズル
  • 集じん容量:
    13L
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-97A2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899HE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HE

1個

50,115( 55,127円 )

6日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1050W
・吸込仕事率…360W
・集じん容量…13L
・騒音値…64dB
・サイズ…354×400×645(H)mm
・重量…10.7kg
・付属品…電源コード8m、ホース2m、フロアーノズル、すき間ノズル
・JAN:4518340193468

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機 AC100V/1050W/13Lの型番EA899HEのページです。
型番EA899HEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

    業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13

    業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13

      AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

      AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

        AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

        AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

          AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

          AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

            AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

            AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

              スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

              スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

                AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                  シーバイエス バキュマット 120

                  シーバイエス バキュマット 120

                    AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

                    AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

                      業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

                      業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

                        AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                        AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                          メーカー エスコ 日立 エスコ エスコ エスコ エスコ スイデン エスコ ディバーシー エスコ ニルフィスクアドバンス エスコ
                          通常価格 50,115円 58,198円 30,435円 33,000円 2,360円 33,409円 63,740円 27,700円 110,689円 45,540円 36,587円 222,750円
                          通常出荷日 6日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                          用途 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾湿両用 乾式 湿式 乾式 乾式 乾式
                          種類 粉じんタイプ - 粉じんタイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ
                          特殊用途 その他 - その他 その他 - その他 - その他 - その他 - その他
                          電源 100V - 100V 100V - 100V - 100V - 100V - AC100V

                          業務用掃除機 AC100V/1050W/13Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました