(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,450円
税込単価
13,695円

【商品仕様】・仕様…充電器・バッテリーなし・使用電池…18V仕様・連続使用時間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 騒音値:
    74dB
  • 重量:
    0.85kg(蓄電池除く)
  • サイズ:
    497×146×121mm
  • 吸込仕事率:
    22W
  • 付属品:
    ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、すき間ノズル
  • 集じん容量:
    670ml(吸水容量:110ml)
  • 連続使用時間:
    約48分
  • 充電時間:
    約25分
  • 仕様:
    充電器・バッテリーなし
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 使用電池:
    18V仕様
  • メーカー型番:
    R18DSL(S)(NN)

型番

EA899HC-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HC-12

1個

12,450( 13,695円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…充電器・バッテリーなし
・使用電池…18V仕様
・連続使用時間…約38分
・吸込仕事率…22W
・集じん容量…670ml(吸水容量:110ml)
・騒音値…74DB
・サイズ…497×146×121mm
・重量…0.85kg
・充電時間…約25分
・付属品…ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、すき間ノズル
・JAN:4548745264807

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)の型番EA899HC-12のページです。
型番EA899HC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)

DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)

    DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)

    DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 12,450円 50,507円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ そうじ機 そうじ機
      用途 乾湿両用 乾式
      種類 ハンディタイプ ハンディタイプ
      特殊用途 その他 その他
      騒音値 74dB -

      DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)のレビュー

      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
      長時間の車内清掃
      評価 3.0満足度:3.02022/07/05
      バッテリーが着脱式なのはバッテリーが切れた際に別のバッテリーと交換すれば作業を止める必要が無く効率的だ。
      価格がもう少しお手頃なら良いのだが。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました