(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,409円
税込単価
36,750円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1000W・吸込仕事率…360W・集じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1000W
  • 騒音値:
    58dB
  • 重量:
    6.6kg
  • サイズ:
    330×340×397(H)mm
  • 吸込仕事率:
    360W
  • 付属品:
    ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚
  • 集じん容量:
    7L
  • コード長:
    15m
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-G2

型番

EA899HB-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HB-6

1個

33,409( 36,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1000W
・吸込仕事率…360W
・集じん容量…7L
・騒音値…58dB
・サイズ…330×340×397(H)mm
・重量…6.6kg
・付属品…ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚
・全周バンパー付
・布袋フィルター式(くり返し使用出来ます)
・コード長…15m
・紙パックも使用できます。
・JAN:4518340998865

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)の型番EA899HB-6のページです。
型番EA899HB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

    AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

    AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

      業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

      業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

        AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

        AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

          AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

          AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

            ウェットバキューム バキュマット220T

            ウェットバキューム バキュマット220T

              エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

              エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                掃除機

                掃除機

                  AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                  AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                    三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

                    三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

                      三立 トランスクリーナー AX-D

                      三立 トランスクリーナー AX-D

                        AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

                        AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

                          AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                          AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ディバーシー アズワン 東京硝子器械 エスコ 三立機器 三立機器 エスコ エスコ
                            通常価格 33,409円 33,000円 50,115円 30,435円 2,360円 233,856円 50,600円 3,640円 222,750円 366,375円 412,188円 45,540円 27,700円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   6日目~   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - - - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾式 乾式 乾式 乾式 - - - - 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式
                            種類 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - - - - 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ
                            特殊用途 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 - - その他 その他
                            電源 100V 100V 100V 100V - - - - AC100V - - 100V 100V

                            AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました