(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1000W・吸込仕事率…360W・集じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1000W
  • 騒音値:
    58dB
  • 重量:
    5.9kg
  • サイズ:
    330×340×397mm
  • 吸込仕事率:
    360W
  • 付属品:
    ホース1.7m、フロアーノズル、棚用ノズル、すき間ノズル、紙パック1枚
  • 集じん容量:
    7L
  • コード長:
    8m
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-G1

型番

EA899HB-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HB-3

1個

33,000( 36,300円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1000W
・吸込仕事率…360W
・集じん容量…7L
・騒音値…58dB
・サイズ…330×340×397mm
・重量…5.9kg
・全周バンパー付
・コード長…8m
・付属品…ホース1.7m、フロアーノズル、棚用ノズル、すき間ノズル、紙パック1枚
・JAN:4518340344334

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)の型番EA899HB-3のページです。
型番EA899HB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)

    AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

    AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

      AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

      AC100V/1150W/5.0L 業務用掃除機・紙パック

        業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

        業務用掃除機 AC100V/1050W/13L

          AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

          AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

            AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

            AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

              業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

              業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

                シーバイエス バキュマット 120

                シーバイエス バキュマット 120

                  AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                  AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

                    スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

                    スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

                      Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V3.0Ahセット 白

                      Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V3.0Ahセット 白

                        AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                        AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日立 ディバーシー エスコ スイデン Panasonic エスコ
                          通常価格 33,000円 33,409円 2,360円 50,115円 30,435円 45,540円 24,311円 110,689円 27,700円 63,740円 41,282円 222,750円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                          用途 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 乾式 湿式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式
                          種類 粉じんタイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ ハンディタイプ 粉じんタイプ
                          特殊用途 その他 その他 - その他 その他 その他 - - その他 - - その他
                          電源 100V 100V - 100V 100V 100V - - 100V - - AC100V

                          AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました