(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/90W デスクヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/90W デスクヒーター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,676円
税込単価
10,644円

【商品仕様】・サイズ…本体:約460(W)×350(D)×30(H)mm、専用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    90
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz共用
  • 重量:
    本体:約880g(取付金具含む)、専用カバー:約180g
  • コード長:
    約1.8m
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール
  • 安全装置:
    抵抗付温度ヒューズ
  • サイズ(W×D×H):
    本体:約460×350×30mm、専用カバー:約500×400×370mm
  • メーカー型番:
    DEH-45
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • タイマー:
    3時間自動OFFタイマー
  • 発熱体:
    コードヒーター

型番

EA897CW-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

AC100V/90W デスクヒーター 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897CW-1

1個

9,676( 10,644円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…本体:約460(W)×350(D)×30(H)mm、
専用カバー:約500(W)×400(D)×370(H)mm
・重量…本体:約880g(取付金具含む)、
専用カバー:約180g
・電源…AC100V50/60Hz共用
・消費電力…90W
・発熱体…コードヒーター
・タイマー…3時間自動OFFタイマー
・安全装置…抵抗付温度ヒューズ
・電源コードの長さ…約1.8m
・材質…本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)
専用カバー:ポリエステル100%
取付金具:スチール
・机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。
・専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。
・マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。
・3時間自動OFFタイマー付きです。
・専用フリースカバーは洗えます。
・温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
・JAN:4518340198425

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/90W デスクヒーターの型番EA897CW-1のページです。
型番EA897CW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/90W デスクヒーター

AC100V/90W デスクヒーター

    扇風機(壁掛式/首振り)

    扇風機(壁掛式/首振り)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 9,676円 24,800円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ ヒーター -
      種類 電気 -
      電源(V) 100 -
      消費電力(W) 90 -
      電源 AC100V 50/60Hz共用 -

      AC100V/90W デスクヒーターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました