(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,400円 19,452円
税込単価
23,540円 21,397円

【商品仕様】・水加熱専用・電源…AC100V・消費電力…1000W・ヒーター長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長:
    1.5m
  • ヒーター長:
    450mm
  • 材質:
    ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)、端子部:ABS樹脂
  • 消費電力:
    1000W

型番

EA896A-1C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA896A-1C

1個

21,400円

19,452

( 21,397円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水加熱専用
・電源…AC100V
・消費電力…1000W
・ヒーター長…450mm
・コード長…1.5m
・温度調節付。目盛は0/80℃です
・特長…
・冷たい水を手軽に温水に変えます。
・ポリバケツの底を傷めない安全設計
・水温を計測しヒーターのON/OFFが可能な液体膨張式サーモスタット機能付
・JAN:4518340578944

カタログ

 

Loading...

EA896A-1Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)の型番EA896A-1Cのページです。
型番EA896A-1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

      水道凍結防止ヒーター

      水道凍結防止ヒーター

        ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

        ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

          “プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

          “プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

            プラジェット用アタッチメント

            プラジェット用アタッチメント

              “プラジェット”(温度可変タイプ)

              “プラジェット”(温度可変タイプ)

                プラジェットドライヤー PJ-206A1

                プラジェットドライヤー PJ-206A1

                  SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

                  SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

                    グット アクリル曲げヒーター

                    グット アクリル曲げヒーター

                      ヒーティングガン 883-13

                      ヒーティングガン 883-13

                        SURE プラジェット PJ-216A-220V

                        SURE プラジェット PJ-216A-220V

                          AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

                          AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

                            メーカー エスコ 白光 八光電機 八光電機 石崎電機製作所 アズワン 石崎電機製作所 三商 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) ケニス 石崎電機製作所 エスコ
                            通常価格 21,400円 10,410円 3,794円 175,316円 36,320円 3,400円 70,318円 12,800円 2,200円 27,831円 14,600円 32,614円 14,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   10日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 熱風加工機 熱風加工機 - - 熱風加工機 - 熱風加工機 - - - - 熱風加工機 -
                            電源(V) AC100 AC100 - - AC200 - AC100 - - - - AC220 -
                            コード長 1.5m - - - - - - - - - - - 3m
                            ヒーター長 450mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)、端子部:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - 鋼板、合成樹脂

                            AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました