(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,241円
税込単価
11,265円

【商品仕様】・用途…屋内の各種報知用にお使いください。・設置場所…屋内・色…白...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    長角型
  • 音:
    連続 / 断続
  • 音種類:
    ピー / その他
  • 音量(dB):
    小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)
  • 音量調節:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 寸法 長さ(mm):
    117
  • 寸法 幅(mm):
    74
  • 寸法 厚み(mm):
    36.5
  • 重量:
    約76g
  • 電源:
    DC12~24V
  • 材質:
    Noryl樹脂
  • 型番:
    AS-67CW(W)
  • 設置場所:
    屋内
  • メーカー:
    竹中エンジニアリング(TAKEX)
  • 報知音:
    パターン1:ピーッ ピーッ ピーッ/パターン2:ピー
  • 使用可能周囲温度:
    0~49℃
  • 色:
  • 消費電流:
    最大22mA(DC12V時)/最大29mA(DC24V時)

型番

EA864EF-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864EF-22

1個

10,241( 11,265円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…屋内の各種報知用にお使いください。
・設置場所…屋内
・色…白
・電源…DC12V/24V
・消費電流…DC12V最大時:22mA
DC24V最大時:29mA
・音量…DC12V時:小69db/大75db
DC24V時:小76db/大80db
・音色…パターン1:ピーッピーッピーッ
パターン2:ピー
・使用可能周囲温度…0℃/+49℃
・材質…本体外観:Noryl樹脂
・サイズ…74×117×36.5mm
・重量…約76g
・1個用埋込ボックス適合型。
・音量は大・小、音色パターンは2種類からスイッチで選択できます。
・JAN:4548745787931

EA864EF-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)の型番EA864EF-22のページです。
型番EA864EF-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    AC100V 人感スイッチ

    AC100V 人感スイッチ

      AC100V LED点滅灯

      AC100V LED点滅灯

        ワイヤレス発信器(設置用)

        ワイヤレス発信器(設置用)

          [防雨型]人感センサー

          [防雨型]人感センサー

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 10,241円 19,596円 12,825円 31,240円 54,786円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体
            形状 長角型 長角型 - - 長角型
            連続 / 断続 - - - 連続 / 断続
            音種類 ピー / その他 - - - その他
            音量(dB) 小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時) - - - 0~75

            DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました