(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V LED点滅灯

AC100V LED点滅灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,825円
税込単価
14,108円

・用途…侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮します・点滅パターン…点滅モ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角
  • 定格電圧(V):
    AC100V
  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    96mm
  • 寸法 幅(mm):
    75mm
  • 寸法 奥行き(mm):
    123mm
  • 材質:
    本体:ABS、PC樹脂/レンズ:PC樹脂
  • 設置場所:
    屋内・半屋外の壁面
  • 構造:
    防雨構造
  • 使用可能周囲温度:
    -15~55℃
  • 光源詳細:
    高輝度LED球
  • 重量:
    約300g
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 消費電流:
    5W以下
  • 付属品:
    取付ねじ

型番

EA864EA-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864EA-12

1個

12,825( 14,108円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮します
・点滅パターン…点滅モードスイッチによる2種類選択方式  パターン1:一定間隔で点滅を繰り返す。  パターン2:連続点滅と休止を繰り返す。
・LEDで視認性に優れ、長寿命で安心してお使い頂けます。
・点滅パターンは2種類から選択できます。
・電源と起動入力が別になっているので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。
・起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることができます。
・防雨構造ですので、屋外や半屋外にも設置が可能です。
・防犯用・夜間表示用としてもお使いいただけます。

EA864EA-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V LED点滅灯の型番EA864EA-12のページです。
型番EA864EA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V LED点滅灯

AC100V LED点滅灯

    AC100V 人感スイッチ

    AC100V 人感スイッチ

      DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

      DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

        [防雨型]人感センサー

        [防雨型]人感センサー

          セフティボイスII

          セフティボイスII

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット
            通常価格 12,825円 19,596円 10,241円 54,786円 35,581円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目~  
            形状 長角 - - - -
            定格電圧(V) AC100V - - - -
            光源 LED - - - -
            寸法 縦(mm) 96mm - - - -
            寸法 幅(mm) 75mm - - - -

            AC100V LED点滅灯のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA864EA-11
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            12,825円

            ( 14,108円 )
            1個 -

            2日目

            一部当日出荷可能

            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました