(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス発信器(設置用)

ワイヤレス発信器(設置用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,240円
税込単価
34,364円

【商品仕様】・…卓上受信器とチャイム発信器のセットです。・来客をお知らせします...

詳細情報を確認する

型番

EA864CF-31 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864CF-31

1個

31,240( 34,364円 )

5日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
卓上受信器とチャイム発信器のセットです。
・来客をお知らせします。
・発信器は防雨形です。
<卓上受信器仕様>
・電源…AC100V50/60Hz
・消費電力…4W
・使用周波数…
CH.1:(426.0250)MHz
CH.3:(426.0500)MHz
CH.5:(426.0750)MHz
CH.7:(426.1000)MHzの1波
※周波数設定スイッチで選択
・電波の到達距離…
障害物のない場所での水平見通し距離40m
(周囲環境により異なります。)
・報知音量…3段階切替が可能です。(前方1m)
大:約70dB、中:約58dB、小:約46dB
・報知音…来客報知音:ピンポン
用件ランプ1:プルプル
用件ランプ2:ブー
用件ランプ3:ピピッ
用件ランプ4:ポロロン
・使用温度範囲…0℃/+40℃
・サイズ…172×38×104(H)mm
・重量…約420g
<チャイム発信器仕様>
・電源…コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
・動作電圧範囲…2.2V/3.5V
・消費電流…動作時:50mA以下
待機時:10μA以下
・使用周波数…
CH.1:(426.0250)MHz
CH.3:(426.0500)MHz
CH.5:(426.0750)MHz
CH.7:(426.1000)MHzの1波
※周波数設定スイッチで選択
・電波の到達距離…
障害物のない場所での水平見通し距離40m
(周囲環境により異なります。)
・送信出力…1mW(+20%‐50%)
・操作音…ピッ
・電池寿命…約1年(10回/1日)
・使用温度範囲…‐10℃/+40℃
(‐10℃以下では動作しないことがあります。)
・サイズ…78×26×121(H)mm
・重量…約140g(電池除く)
・JAN:4548745807165

EA864CF-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス発信器(設置用)の型番EA864CF-31のページです。
型番EA864CF-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレス発信器(設置用)

ワイヤレス発信器(設置用)

    AC100V 人感スイッチ

    AC100V 人感スイッチ

      [防雨型]人感センサー

      [防雨型]人感センサー

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 31,240円 19,596円 54,786円
        通常出荷日 5日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体

        ワイヤレス発信器(設置用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました