(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
142,223円
税込単価
156,445円

【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式:インバーター式・周波...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860L

1個

142,223( 156,445円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発電機
・形式:多極回転界磁形
・電圧調整方式:インバーター式
・周波数:50Hz/60Hz(切替式)
・交流定格出力:2.5kVA
・交流定格電圧:AC100V
・交流定格電流:25A
・単相100V用コンセン:15A×2、30A×1
・力率:1.0%
・エンジン
・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン
・使用燃料:無鉛ガソリン
・燃料タンク容量:9L
・始動方式:リコイル式
・連続使用時間:1/4負荷:約13.2時間
定格負荷:約6.1時間
・騒音値(音響パワーレベル):94dB
・騒音値(周囲7m平均値):65/68dB(A)
・サイズ:487(W)×395(D)×425(H)mm
・重量(乾燥質量):29kg
・特長:
・インバータ式でパソコン精密機器にも使えます。
・軽量、コンパクト設計
・JAN:4518340736689

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)の型番EA860Lのページです。
型番EA860Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

    AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

    AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

      AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

      AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

        AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

        AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

          AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

          AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

            AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

            AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                  AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                  AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                        三相発電機(三相交流200V)

                        三相発電機(三相交流200V)

                          HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                          HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 エスコ ワキタ 新ダイワ工業 HONDA HONDA
                            通常価格 142,223円 236,895円 140,666円 105,594円 215,125円 168,375円 523,750円 215,000円 66,718円 151,701円 292,500円 359,062円 305,051円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 2.5kVA(100V・25A) 2.8kVA(AC100V・28A) 1.6kVA(100V・16A) 0.9kVA(100V/9A) 2.0kVA(100V/20A) 1.8kVA(100V・18A) 100・200V-5.5kVA 12V-8A 2.3kVA(100V・23.0A) 100V-3.0kVA 12V-12A - 100V-2.8kVA(50/60Hz)
                            連続運転時間(h) 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 11.9(1/4負荷)~4.1 8.6(1/4負荷)~5.0 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 5~13.3 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) 約7.5 11~6 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) - 17.3~7(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用
                            型番 EF2500i EF2800iSE EF1600iS G900iS(2) G2000iS(2) EF1800iS - - EF2300 - - - -

                            AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました