(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
236,895円
税込単価
260,585円

【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式・・・インバーター式・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA860KJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860KJ

1個

236,895( 260,585円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発電機
・形式:多極回転界磁形
・電圧調整方式・・・インバーター式
・周波数:50Hz、60Hz(切替式)
・交流定格出力:2.8kVA
・交流定格電圧:AC100V
・交流定格電流:28A
・直流定格電圧:12V
・直流定格電流:12A
・直流コンセント:15A×2、30A×1
・力率:1.0%
・エンジン
・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン
・使用燃料:無鉛ガソリン
・燃料タンク容量:12.7L
・始動方式:リコイル/セル式
・連続使用時間:
約18.1/7.6時間
・騒音値(音響パワーレベル):85.5dB
・騒音値(周囲7m平均値):54.5/61dB(A)
・サイズ:680×445×555(H)mm
・重量(バッテリー含む):68kg
・大型4輪キャスター付で取り扱いが楽に。
・充電コード:EA860KB-1(別売)
・JAN:4518340430624

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)の型番EA860KJのページです。
型番EA860KJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

          AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

          AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

            発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

            発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

              ポータブルインバーター発電機

              ポータブルインバーター発電機

                発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                  パイプフレームインバータ発電機

                  パイプフレームインバータ発電機

                    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                      本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                      本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                          AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                          AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                            メーカー エスコ エスコ 本田技研工業 HONDA エスコ アズワン デンヨー アズワン デンヨー HONDA 本田技研工業 新ダイワ工業 エスコ
                            通常価格 236,895円 142,223円 245,064円 273,463円 140,666円 159,000円 110,844円 123,000円 212,604円 91,200円 83,853円 269,408円 66,718円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   5日目   12日目   5日目   6日目   6日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン その他 - 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 2.8kVA(AC100V・28A) 2.5kVA(100V・25A) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 1.6kVA(100V・16A) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) - AC100V 50/60Hz 900VA - - - 12V-12A 2.3kVA(100V・23.0A)
                            定格直流出力 144W(12V・12A) - 12V-8.3A 12V-8.3A 96W(12V・8A) - - 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) - - - 12V-12A 99.6W(12V・8.3A)
                            連続運転時間(h) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 約2.2~約1.1 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 約7.1~約3.2 5.0~8.6(1/4負荷~定格負荷) - - 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 約7.5
                            仕様 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 - 交流直流両用 - - 交流直流両用 交流直流両用

                            AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました