(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

260mm 卓上型スライド式丸鋸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

260mm 卓上型スライド式丸鋸

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,330円 119,223円
税込単価
135,663円 131,145円

【商品仕様】・電源…AC100V・1330W・回転数…3800rpm・刃径…2...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    88/91
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1330
  • 切込深度(45度)(mm):
    88/91
  • 定格電流(A):
    14
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3800
  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    530×1050×615(H)mm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ
  • 替カーボンブラシ:
    EA813HH-1
  • 使用可能刃径:
    235~260mm
  • 刃径:
    260mm
  • 穴径:
    25.4mm
  • 切断能力:
    幅:312mm/300mm(90°)、218mm/200mm(45°)
  • メーカー型番:
    C10FSH
  • 重量:
    19.5kg

型番

EA851YC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YC

1個

123,330円

119,223

( 131,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V・1330W
・回転数…3800rpm
・刃径…260mm
・穴径…25.4mm
・切断能力(高さ×幅)…
90°:88×312mm、91×300mm
45°:88×218mm、91×200mm
・コード長…5m
・サイズ…530×1050×615(H)mm
・重量…19.5kg
・本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付
・テーブル回転式
・使用可能刃径…235/260mm
・付属品…直径260mm木材用チップソー、ダストバッグ
・替カーボンブラシ…EA813HH-1
・JAN:4518340627918

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

260mm 卓上型スライド式丸鋸の型番EA851YCのページです。
型番EA851YCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

260mm 卓上型スライド式丸鋸

260mm 卓上型スライド式丸鋸

    125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

    125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

      [充電式]電動丸鋸

      [充電式]電動丸鋸

        216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

        216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

          190ミリスライドマルノコ LS0717FL

          190ミリスライドマルノコ LS0717FL

            防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

            防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

              190mm 電動丸鋸

              190mm 電動丸鋸

                165mm 電動丸鋸

                165mm 電動丸鋸

                  防じんマルノコ(集じん機接続専用)

                  防じんマルノコ(集じん機接続専用)

                    木工用電気丸のこ CS-147PA

                    木工用電気丸のこ CS-147PA

                      185ミリ 防じんマルノコ

                      185ミリ 防じんマルノコ

                        180mm カッタ

                        180mm カッタ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ マキタ エスコ エスコ マキタ パオック マキタ マキタ
                          通常価格 123,330円 52,525円 32,372円 85,270円 112,488円 42,482円 22,920円 21,420円 40,971円 11,715円 43,276円 52,200円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                          用途 木工用 - 鉄工用 - 木工用 木工用 - - 木工用 鉄工/木工両用 木工用 木工用
                          商品タイプ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                          切込深度(90度)(mm) 88/91 47 0~46 65/75 - 39.5 68 57 - - 61 60
                          電圧(V) AC100 14.4 14.4 AC100 単相100 単相100 AC100 AC100 単相100 AC100 単相100 単相100
                          消費電力(W) 1330 - - 1050 1050 1050 1050 1050 1050 700 1050 1400

                          260mm 卓上型スライド式丸鋸のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました