(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165mm 電動丸鋸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA851EB-2
165mm 電動丸鋸 マルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,420円
税込単価
23,562円

【特長】・切り込み深さの調整がワンタッチレバーでスムーズに行えます・切粉の飛散...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    57
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    38
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • コード:
    2心
  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    365×200×240(H)mm
  • ベース材質:
    鉄板
  • メーカー:
    HIKOKI
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17
  • 刃径:
    165mm
  • 穴径:
    20mm
  • 重量:
    3.4kg

型番

EA851EB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA851EB-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
メーカー型番
JANコード
収納ケース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851EB-2

Φ165mmチップソー(刃数:52)、ガイド、ボックススパナ
C6SS
4548745506457
-

1個

21,420( 23,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り込み深さの調整がワンタッチレバーでスムーズに行えます
・切粉の飛散が少ない後方排出方式
・ブレーキ付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm 電動丸鋸の型番EA851EB-2のページです。
型番EA851EB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

165mm 電動丸鋸

165mm 電動丸鋸

    190mm 電動丸鋸

    190mm 電動丸鋸

      125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

      125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

        [充電式]電動丸鋸

        [充電式]電動丸鋸

          4型カッタ(給水装置仕様)

          4型カッタ(給水装置仕様)

            電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

            電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

              電気マルノコ(アルミベース)

              電気マルノコ(アルミベース)

                電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                  216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

                  216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

                    電気丸のこ

                    電気丸のこ

                      147ミリマルノコ

                      147ミリマルノコ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ エスコ EARTH MAN マキタ
                        通常価格 21,420円 22,920円 52,525円 32,372円 23,837円 39,695円 38,749円 35,333円 85,270円 8,258円 38,713円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   5日目   3日目  
                        商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                        切込深度(90度)(mm) 57 68 47 0~46 34 57 57 57 65/75 - 57
                        電圧(V) AC100 AC100 14.4 14.4 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100 AC100 単相100
                        消費電力(W) 1050 1050 - - 1100 1140 1140 1140 1050 - 1140
                        切込深度(45度)(mm) 38 46 30 - 21 37 37 37 65/75 - 37

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA851EB-2S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        付属品 メーカー型番 JANコード 収納ケース

                        23,870円

                        ( 26,257円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Φ165mmチップソー、ガイドC6SS(ESCOオリジナルセット品)4548745492804材質:耐衝撃性コポリマー、サイズ:465×333×322(H)mm、重量:2.6kg、南京錠取付穴(W×D):18×6mm、中皿/中皿用仕切り板各1個付

                        マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました