(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,420円 ~ 2,820円
税込価格
2,662円 ~ 3,102円

【特長】・超薄刃で台金をオールレザーカット・特殊チップに精密研磨加工を施し、ス...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工用
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 刃厚:
    1.4mm
  • メーカー:
    アイウッド
  • 材質:
    基板:SK5(鋼)、チップ:鉄工用超硬合金
  • 穴径:
    20mm
  • 適応素材:
    アングル鋼、電線管、ガス管、ライニング管、ハンガーレール管、鉄筋、チャンネル鋼、丸棒
  • 詳細タイプ:
    超硬チップソー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
山数
メーカー型番
最大回転数
直径
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
99400
3400rpm
110mm
64g
4548745412574

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

30
99402
3600rpm
135mm
103g
4548745412598

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄刃で台金をオールレザーカット
・特殊チップに精密研磨加工を施し、スムーズな切断面が持続
・粘り(抗折力が高い)を重視し、横振れ時の欠けが大幅に解消

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

    超硬チップソー(一般金属用)

    超硬チップソー(一般金属用)

      超硬チップソー(ステンレス用)

      超硬チップソー(ステンレス用)

        165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

        165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

          100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

          100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

              52T 超硬チップソー(一般木材用)

              52T 超硬チップソー(一般木材用)

                超硬チップソー(リフォーム用)

                超硬チップソー(リフォーム用)

                  卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

                  卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 2,420円 4,070円 5,350円 3,500円 3,280円 3,400円 3,050円 3,570円 8,014円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~  
                    用途 鉄工用 鉄工用 鉄工用 木工用 鉄工用 鉄工用 木工用 鉄工/木工両用 -
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                    刃厚 1.4mm - - 1.5mm 1.8mm - 1.5mm 1.5mm -
                    メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド -
                    材質 基板:SK5(鋼)、チップ:鉄工用超硬合金 特殊サーメットチップ - 特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング - - 特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング - -

                    135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました