(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,710円
税込単価
8,481円

【商品仕様】・刃材質…超硬チップ(タングステンカーバイト合金)・本体材質…炭素...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工用
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 刃厚:
    1.45mm
  • 山数:
    40
  • 穴径:
    20mm
  • 刃材質:
    超硬チップ (タングステンカーバイト合金)
  • 本体材質:
    炭素工具鋼(SK-5)
  • 最大回転数:
    4500rpm
  • 直径:
    180mm
  • 詳細タイプ:
    超硬チップソー

型番

EA851CA-180 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851CA-180

1個

7,710( 8,481円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…超硬チップ(タングステンカーバイト合金)
・本体材質…炭素工具鋼(SK-5)
・直径…180mm
・穴径…20mm
・山数…40
・最大回転数…4,500rpm
・JAN:4518340088931

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)の型番EA851CA-180のページです。
型番EA851CA-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

    超硬チップソー(リフォーム用)

    超硬チップソー(リフォーム用)

      190mm/56T 超硬チップソー

      190mm/56T 超硬チップソー

        135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

        135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

          255mm/50T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

          255mm/50T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

              100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

              100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                  165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                  165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                    52T 超硬チップソー(一般木材用)

                    52T 超硬チップソー(一般木材用)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 7,710円 3,570円 3,740円 2,420円 12,314円 3,400円 3,280円 13,232円 3,500円 3,050円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                      用途 鉄工用 鉄工/木工両用 - 鉄工用 鉄工用 鉄工用 鉄工用 鉄工用 木工用 木工用
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                      刃厚 1.45mm 1.5mm 1.55mm 1.4mm 2.2mm - 1.8mm 2.4mm 1.5mm 1.5mm
                      山数 40 - 56 - 50 - 20 60 - 52
                      穴径 20mm 20mm 20mm 20mm 25.4mm 20mm 20mm 25.4mm 20mm 20mm

                      180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました