(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

190mm/56T 超硬チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

190mm/56T 超硬チップソー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,740円
税込単価
4,114円

【商品仕様】・直径…190mm・山数…56・穴径…20mm・厚み…1.55mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 刃厚:
    1.55mm
  • 山数:
    56
  • 穴径:
    20mm
  • 最大回転数:
    5000rpm
  • 直径:
    190mm
  • 詳細タイプ:
    超硬チップソー

型番

EA851CA-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851CA-18

1個

3,740( 4,114円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…190mm
・山数…56
・穴径…20mm
・厚み…1.55mm
・リフォーム用チップソー
・いろいろな建材に対応
・レザースリット仕様により静音効果有り
・最大回転数…5,000rpm
・JAN:4518340468313

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mm/56T 超硬チップソーの型番EA851CA-18のページです。
型番EA851CA-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

190mm/56T 超硬チップソー

190mm/56T 超硬チップソー

    超硬チップソー(アルミ用)

    超硬チップソー(アルミ用)

      165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

      165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

        180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

        180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

          100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

          100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            52T 超硬チップソー(一般木材用)

            52T 超硬チップソー(一般木材用)

              超硬チップソー(ステンレス用)

              超硬チップソー(ステンレス用)

                EZ3580用山落し

                EZ3580用山落し

                  190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)

                  190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)

                    135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

                    135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

                      305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                      305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ Panasonic エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 3,740円 3,940円 3,500円 7,710円 3,280円 3,050円 5,350円 700円 2,560円 2,420円 13,232円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                        刃厚 1.55mm - 1.5mm 1.45mm 1.8mm 1.5mm - - 1.6mm 1.4mm 2.4mm
                        山数 56 - - 40 20 52 - - 60 - 60
                        穴径 20mm - 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm - 20mm 20mm 25.4mm
                        最大回転数 5000rpm - 5500rpm 4500rpm 13000rpm 5500rpm - - 2400rpm - 1700rpm

                        190mm/56T 超硬チップソーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました