(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

132mm/3-10mm ガラス切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

132mm/3-10mm ガラス切

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,530円
税込単価
1,683円

【商品仕様】・カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。・つけた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガラスカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 全長(mm):
    132
  • カッティング能力:
    3~10mm
  • グリップ材質:
  • ボディ材質:
    ニッケル
  • 刃材質:
    スチール
  • 刃角度:
    135°
  • 重量(g):
    約100

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA845H

1個

1,530( 1,683円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。
・つけた傷をもとにガラスを割り取る必要がございます。
・本体材質…ニッケル
・ハンドル材質…木
・ブレード材質…ステンレス製合金
・刃角度…135°
・可能板厚…3/10mm
・全長…132mm
・重量…約100g
・タレット部には刃が6つ付いてます
・直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
・一般的なガラスに最適です。
・タイルにも使用可。
・JAN:4518340088726

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

132mm/3-10mm ガラス切の型番EA845Hのページです。
型番EA845Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

132mm/3-10mm ガラス切

132mm/3-10mm ガラス切

    134mm/3-10mm ガラス切

    134mm/3-10mm ガラス切

      175mm/2-12mm ガラス切

      175mm/2-12mm ガラス切

        175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

        175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

          木工用クランプ シャフト

          木工用クランプ シャフト

            ワンハンドクランプ

            ワンハンドクランプ

              ユニクランプ

              ユニクランプ

                微調整アタッチメント

                微調整アタッチメント

                  スプリングクランプ

                  スプリングクランプ

                    180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

                    180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

                      木工用クランプパッド

                      木工用クランプパッド

                        145mm/2-12mm ガラス切

                        145mm/2-12mm ガラス切

                          コーナー支持金具,使用可能ガラス厚…3/10mm

                          コーナー支持金具,使用可能ガラス厚…3/10mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 エスコ ベッセイ エスコ ベッセイ エスコ エスコ
                            通常価格 1,530円 4,220円 5,160円 5,310円 455円 12,206円 5,758円 9,420円 2,266円 17,830円 2,463円 9,310円 7,310円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター - - - - - ガラスカッター - ガラスカッター -
                            本体・替刃 本体 本体 本体 本体 - - - - - 本体 - 本体 -
                            全長(mm) 132 134 175 175 - - - - - 180 - 145 -
                            カッティング能力 3~10mm 3~8mm 3~6mm 3~12mm - - - - - 3~6mm - 3~10mm -
                            グリップ材質 プラスチック プラスチック 真鍮 - - - - - 真鍮 - プラスチック -

                            132mm/3-10mm ガラス切のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました