(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス切替刃(EA845A,BC用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス切替刃(EA845A,BC用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円

【商品仕様】・EA845AG、旧品番EA845A用替刃・サイズ…26×18×5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体・替刃:
    替刃
  • カッティング能力:
    3~12mm
  • ケースサイズ:
    29×27×11mm
  • サイズ:
    26×18×5(t)mm(突起部分を除く)
  • 刃角度:
    138°
  • 総重量:
    4g
  • 重量(g):
    2
  • 刃径:
    約4.5mm

型番

EA845BC-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA845BC-1

1個

4,680( 5,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA845AG、旧品番EA845A用替刃
・サイズ…26×18×5(t)mm(突起部分を除く)
・刃径…約4.5mm
・重量…2g
・プラスチックケース入り
・ケースサイズ…29×27×11mm
・総重量…4g
・JAN:4518340715301

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス切替刃(EA845A,BC用)の型番EA845BC-1のページです。
型番EA845BC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス切替刃(EA845A,BC用)

ガラス切替刃(EA845A,BC用)

    ユニクランプ(平型)

    ユニクランプ(平型)

      クランプ(シャコマン型)

      クランプ(シャコマン型)

        L型クランプ LHタイプ

        L型クランプ LHタイプ

          75・100・125・150mm ベンチバイス

          75・100・125・150mm ベンチバイス

            バイス口金(ラバー)

            バイス口金(ラバー)

              150mm バイス口金(ラバー)

              150mm バイス口金(ラバー)

                L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                  ユニクランプ(アヒル型)

                  ユニクランプ(アヒル型)

                    L型クランプ LDタイプ

                    L型クランプ LDタイプ

                      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                        バイス口金(ファイバー)

                        バイス口金(ファイバー)

                          ワークショップバイス

                          ワークショップバイス

                            メーカー エスコ スーパーツール エスコ アーム産業 エスコ エスコ エスコ ベッセイ スーパーツール アーム産業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,680円 1,852円 660円 4,418円 6,200円 10,600円 12,300円 4,400円 2,354円 2,918円 16,750円 11,900円 24,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            本体・替刃 替刃 - - - - - - - - - - - -
                            カッティング能力 3~12mm - - - - - - - - - - - -
                            ケースサイズ 29×27×11mm - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 26×18×5(t)mm(突起部分を除く) - - - - - - - - - - - -

                            ガラス切替刃(EA845A,BC用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました