(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

134mm/3-10mm ガラス切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

134mm/3-10mm ガラス切

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

【商品仕様】・刃材質…タングステンカーバイト・ハンドル材質…プラスチック・可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガラスカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 全長(mm):
    134
  • カッティング能力:
    3~8mm
  • グリップ材質:
    プラスチック
  • サイズ:
    ホイール:直径:5mm、厚み:1mm、穴径:1.3mm
  • 刃材質:
    タングステンカーバイト
  • 刃角度:
    135°
  • 重量(g):
    42

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA845B

1個

4,220( 4,642円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…タングステンカーバイト
・ハンドル材質…プラスチック
・可能板厚…3/10mm
・刃角度…135°
・全長…134mm
・重量…42g
・直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
・一般的なガラスに最適です。
・タイルにも使用可。
・JAN:4518340088702

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

134mm/3-10mm ガラス切の型番EA845Bのページです。
型番EA845Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

134mm/3-10mm ガラス切

134mm/3-10mm ガラス切

    175mm/2-12mm ガラス切

    175mm/2-12mm ガラス切

      145mm/2-12mm ガラス切

      145mm/2-12mm ガラス切

        175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

        175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

          132mm/3-10mm ガラス切

          132mm/3-10mm ガラス切

            180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

            180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

              160mm/2-12mm ガラス切

              160mm/2-12mm ガラス切

                2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

                2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

                  ガラス切替刃(EA845H,EA845R用)

                  ガラス切替刃(EA845H,EA845R用)

                    850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

                    850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

                      固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

                      固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

                        クランプ深アゴ型

                        クランプ深アゴ型

                          クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                          クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,220円 5,160円 9,310円 5,310円 1,530円 17,830円 9,310円 6,550円 1,300円 109,110円 52,030円 9,920円 10,046円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター その他 その他 - - - -
                            本体・替刃 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 替刃 替刃 - - - -
                            全長(mm) 134 175 145 175 132 180 160 - - - - - -
                            カッティング能力 3~8mm 3~6mm 3~10mm 3~12mm 3~10mm 3~6mm - 2~4mm 3~10mm - - - -
                            グリップ材質 プラスチック プラスチック プラスチック 真鍮 真鍮 - - - - - - -

                            134mm/3-10mm ガラス切のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました