(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,830円 17,578円
税込単価
19,613円 19,336円

【商品仕様】・材質:本体・ハンドル:真鍮・刃材質:カーバイト・可能板厚:2/6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガラスカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 全長(mm):
    180
  • カッティング能力:
    3~6mm
  • グリップ材質:
    真鍮
  • ハンドル径:
    12mm
  • ボディ材質:
    真鍮
  • 刃材質:
    カーバイト
  • 刃角度:
    145°
  • 重量(g):
    約200

型番

EA845AD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA845AD

1個

17,830円

17,578

( 19,336円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:本体・ハンドル:真鍮
・刃材質:カーバイト
・可能板厚:2/6mm
・ホイールホルダーは360°回転します。
・全長:180mm
・ハンドル径:12mm
・重量:約200g
・ハンドル部分にオイルタンク付いています。
・カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。
・直線をカットする時は定規などの端から6mmの所をカットします。
・カッティングヘッドが360°回転しますのでテンプレートなどに沿って作業する事ができます。
・オイル別売(EA845-2)
・JAN:4518340183742

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)の型番EA845ADのページです。
型番EA845ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

    175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

    175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

      2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

      2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

        132mm/3-10mm ガラス切

        132mm/3-10mm ガラス切

          160mm/2-12mm ガラス切

          160mm/2-12mm ガラス切

            ガラス切替刃(EA845H,EA845R用)

            ガラス切替刃(EA845H,EA845R用)

              134mm/3-10mm ガラス切

              134mm/3-10mm ガラス切

                175mm/2-12mm ガラス切

                175mm/2-12mm ガラス切

                  145mm/2-12mm ガラス切

                  145mm/2-12mm ガラス切

                    固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

                    固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

                      クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                      クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                        ハンドプレス(カム式)

                        ハンドプレス(カム式)

                          クランプ深アゴ型

                          クランプ深アゴ型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 17,830円 5,310円 6,550円 1,530円 9,310円 1,300円 4,220円 5,160円 9,310円 52,030円 10,046円 33,341円 9,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ガラスカッター ガラスカッター その他 ガラスカッター ガラスカッター その他 ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター - - - -
                            本体・替刃 本体 本体 替刃 本体 本体 替刃 本体 本体 本体 - - - -
                            全長(mm) 180 175 - 132 160 - 134 175 145 - - - -
                            カッティング能力 3~6mm 3~12mm 2~4mm 3~10mm - 3~10mm 3~8mm 3~6mm 3~10mm - - - -
                            グリップ材質 真鍮 真鍮 - - - プラスチック プラスチック プラスチック - - - -

                            180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました