(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

145mm/2-12mm ガラス切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

145mm/2-12mm ガラス切

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,310円
税込価格
10,241円

【特長】・ハンドル部分にオイルタンク付いています・カッティングヘッドをガラスに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガラスカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 全長(mm):
    145
  • カッティング能力:
    3~10mm
  • グリップ材質:
    プラスチック
  • ハンドル径:
    15mm
  • ボディ材質:
    真鍮
  • 刃材質:
    タングステンカーバイト
  • 刃角度:
    140°
  • 重量(g):
    約150

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カッティングヘッド
スイベルヘッド角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スイベル式
30°

1個

9,310( 10,241円 )

1日目

一部当日出荷可能

固定式
-

1個

9,310( 10,241円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部分にオイルタンク付いています
・カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます
・直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします
・オイル別売(EA845-2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

145mm/2-12mm ガラス切

145mm/2-12mm ガラス切

    160mm/2-12mm ガラス切

    160mm/2-12mm ガラス切

      175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

      175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

        180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

        180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

          175mm/2-12mm ガラス切

          175mm/2-12mm ガラス切

            2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

            2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

              カンチレバー型クランプ

              カンチレバー型クランプ

                132mm/3-10mm ガラス切

                132mm/3-10mm ガラス切

                  134mm/3-10mm ガラス切

                  134mm/3-10mm ガラス切

                    真鍮ハタガネ

                    真鍮ハタガネ

                      φ72- 600mm ガラス切(円切用)

                      φ72- 600mm ガラス切(円切用)

                        クランプ(J型)

                        クランプ(J型)

                          サクションホルダー

                          サクションホルダー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ KAKURI(角利産業) エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,310円 9,310円 5,310円 17,830円 5,160円 6,550円 13,261円 1,530円 4,220円 1,786円 21,450円 1,580円 16,840円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター その他 - ガラスカッター ガラスカッター - ガラスカッター - -
                            本体・替刃 本体 本体 本体 本体 本体 替刃 - 本体 本体 - 本体 - -
                            全長(mm) 145 160 175 180 175 - - 132 134 - 340 - -
                            カッティング能力 3~10mm - 3~12mm 3~6mm 3~6mm 2~4mm - 3~10mm 3~8mm - 2~6mm(Φ72~600mm) - -
                            グリップ材質 プラスチック - 真鍮 真鍮 プラスチック - - プラスチック - - - -

                            145mm/2-12mm ガラス切のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました