(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,310円
税込単価
5,841円

【商品仕様】・プロ用オイルガラスカッター・ハンドル材質…真鍮・ブレード材質…カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガラスカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 全長(mm):
    175
  • カッティング能力:
    3~12mm
  • グリップ材質:
    真鍮
  • ハンドル径:
    12mm
  • 刃材質:
    カーバイト
  • 刃角度:
    140°
  • 重量(g):
    86.7

型番

EA845-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA845-10

1個

5,310( 5,841円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プロ用オイルガラスカッター
・ハンドル材質…真鍮
・ブレード材質…カーバイト
・可能板厚…3/8mm
・ホイール角度…140°
・全長…175mm
・ハンドル径…12mm
・重量…93.8g
・直線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。
・オイル(EA845-2)は別売です。
・JAN:4548745681567

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)の型番EA845-10のページです。
型番EA845-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

    145mm/2-12mm ガラス切

    145mm/2-12mm ガラス切

      160mm/2-12mm ガラス切

      160mm/2-12mm ガラス切

        180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

        180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)

          175mm/2-12mm ガラス切

          175mm/2-12mm ガラス切

            カンチレバー型クランプ

            カンチレバー型クランプ

              真鍮ハタガネ

              真鍮ハタガネ

                L型クランプ STBーM型

                L型クランプ STBーM型

                  132mm/3-10mm ガラス切

                  132mm/3-10mm ガラス切

                    "マルチクランプ" アタッチメントセット

                    "マルチクランプ" アタッチメントセット

                      75mm コーナークランプ

                      75mm コーナークランプ

                        70mm コーナークランプ(アルミ合金)

                        70mm コーナークランプ(アルミ合金)

                          木工用クランプ シャフト

                          木工用クランプ シャフト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 KAKURI(角利産業) ベッセイ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 5,310円 9,310円 9,310円 17,830円 5,160円 13,261円 1,786円 24,703円 1,530円 1,843円 8,930円 14,600円 455円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター ガラスカッター - - - ガラスカッター - - - -
                            本体・替刃 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 - - - -
                            全長(mm) 175 145 160 180 175 - - - 132 - - - -
                            カッティング能力 3~12mm 3~10mm - 3~6mm 3~6mm - - - 3~10mm - - - -
                            グリップ材質 真鍮 プラスチック - 真鍮 プラスチック - - - - - - -

                            175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました