(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
65,500円
税込単価
72,050円

【商品仕様】・電源…DC12V・水平牽引能力…1360kg・使用ワイヤー…直径...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    6.8kg
  • 電源:
    DC12Vバッテリー専用
  • 使用ワイヤー:
    Φ4.7mm×15.2m
  • ギア比:
    136:1
  • サイズ:
    Φ112×340(L)mm
  • 巻取速度:
    8.3m/分(無負荷)
  • 水平牽引能力:
    1360kg
  • 電源コード長:
    4.7m

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA840DK-2 解除

Loading...

図面

EA840DK-2

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 図面1
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 図面2

使用方法・使用事例

使用方法

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 取扱説明書1DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 取扱説明書2DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 取扱説明書3DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 取扱説明書4DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 取扱説明書5DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) 取扱説明書6
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA840DK-2

1個

65,500( 72,050円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…DC12V
・水平牽引能力…1360kg
・使用ワイヤー…直径4.7mm×15.2m
・巻取速度…8.3m/分(無負荷)
・ギア比…136:1
・電源コード長…4.7m
・リモコン、ローラーフェアリード、フック付
・サイズ…直径112×340(L)mm
・重量…6.8kg
・JAN:4548745950687

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)の型番EA840DK-2のページです。
型番EA840DK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

      DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

      DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

        DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

        DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

          DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

          DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

            AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

            AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

              電気ホイスト

              電気ホイスト

                コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                  リミットレバーユニットリミットレバー

                  リミットレバーユニットリミットレバー

                    ベビーマイティ 100V

                    ベビーマイティ 100V

                      マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                      マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                        DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

                        DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

                          ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                          ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トーヨーコーケン スリーエッチ トーヨーコーケン マックスプル工業 エスコ 育良精機製作所
                            通常価格 65,500円 88,000円 140,000円 35,000円 168,000円 97,160円 75,780円 162,964円 9,082円 612,897円 335,165円 44,500円 560,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            重量 6.8kg 9.7kg 43kg 5kg 43.6kg 16kg - - - - - 10.8kg -
                            電源 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 100V、250W 100V、200W - - - - DC12Vバッテリー専用 -
                            使用ワイヤー Φ4.7mm×15.2m Φ5.6mm×16.8m Φ7.9mm×26m Φ4.7mm×15.2m Φ9.5mm×26m - - - - - - Φ3.9mm×9.1m -
                            ギア比 136:1 136:1 - - - - - - - - - - -
                            サイズ Φ112×340(L)mm Φ117×371(L)mm 535×114×255(H)mm 284×105×104(H)mm 535×114×255(H)mm - - - - - - 241×190×254(H)mm -

                            DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました