(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"sq T形ラチェットハンドル

3/8"sq T形ラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,950円
税込単価
4,345円

【商品仕様】・全長…220mm・左右切替式・差込角…3/8"・重量…126g・...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    T型(ラチェットあり)
  • ハンドル長(mm):
    200
  • 単品/セット:
    単品
  • 重量(g):
    126
  • メーカー型番:
    160K
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)
  • 差込角:
    3/8"

型番

EA829MV-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829MV-3

1個

3,950( 4,345円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…220mm
・左右切替式
・差込角…3/8"
・重量…126g
・JAN:4518340658929

EA829MV-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3/8"sq T形ラチェットハンドルの型番EA829MV-3のページです。
型番EA829MV-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"sq T形ラチェットハンドル

3/8"sq T形ラチェットハンドル

    1/2"sq T形ラチェットハンドル

    1/2"sq T形ラチェットハンドル

      φ20 丸ダイス用ソケット

      φ20 丸ダイス用ソケット

        ユキワ クラッチレンチ

        ユキワ クラッチレンチ

          MRC用レンチ

          MRC用レンチ

            テールストック(心押し台)

            テールストック(心押し台)

              フック式FKスパナ

              フック式FKスパナ

                G 型 案内用固定ブシュ

                G 型 案内用固定ブシュ

                  ツールクランパ

                  ツールクランパ

                    スパナ EYツーリング用

                    スパナ EYツーリング用

                      プルスタッド JBS/MAS規格

                      プルスタッド JBS/MAS規格

                        チップクランプボルト(バランスカットボーリングユニット用)

                        チップクランプボルト(バランスカットボーリングユニット用)

                          QCH用レンチ

                          QCH用レンチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ユキワ精工 マンヨーツール VERTEX 大昭和精機 NTツール 日研工作所 ユキワ精工 ユキワ精工 日研工作所 マンヨーツール
                            通常価格 3,950円 4,428円 4,088円 3,740円 3,800円 31,295円 1,850円 1,488円 13,938円 1,540円 3,140円 280円 2,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            ハンドル形状 T型(ラチェットあり) T型(ラチェットあり) - - - - - - - - - - -
                            ハンドル長(mm) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            単品/セット 単品 単品 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 126 136 - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 160K 160K-1/2 - - - - - - - - - - -

                            3/8"sq T形ラチェットハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました