(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ20 丸ダイス用ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ20 丸ダイス用ソケット

通常単価(税別)
4,088円
税込単価
4,497円

【商品仕様】・材質…クロムモリブデン(SCM430)・ダイス固定ねじ2本付・ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ダイスアタッチメント
  • ダイス径:
    20mm
  • 六角対辺:
    17mm
  • 差込角:
    3/8"
  • 全長:
    60mm
  • 材質:
    クロムモリブデン(SCM430)
  • 重量:
    130g
  • メーカー型番:
    3132-20
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)

型番

EA829MT-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829MT-20

1個

4,088( 4,497円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムモリブデン(SCM430)
・ダイス固定ねじ2本付
・ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
・ダイス径…20mm
・差込角…3/8"
・六角対辺…17mm
・全長…60mm
・重量…130g
・JAN:4518340649958

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ20 丸ダイス用ソケットの型番EA829MT-20のページです。
型番EA829MT-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ20 丸ダイス用ソケット

φ20 丸ダイス用ソケット

    φ25 丸ダイス用ソケット

    φ25 丸ダイス用ソケット

      φ38 丸ダイス用ソケット

      φ38 丸ダイス用ソケット

        スパナ EYツーリング用

        スパナ EYツーリング用

          フック式FKスパナ

          フック式FKスパナ

            G 型 案内用固定ブシュ

            G 型 案内用固定ブシュ

              銅ピン

              銅ピン

                NYロックナット

                NYロックナット

                  3/8"sq T形ラチェットハンドル

                  3/8"sq T形ラチェットハンドル

                    M14 タップホルダー

                    M14 タップホルダー

                      ユキワ クラッチレンチ

                      ユキワ クラッチレンチ

                        小径コレットチャック用レンチ MRC5・MRC7用

                        小径コレットチャック用レンチ MRC5・MRC7用

                          QCH用レンチ

                          QCH用レンチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ユキワ精工 大昭和精機 NTツール 日研工作所 ユキワ精工 エスコ エスコ ユキワ精工 マンヨーツール マンヨーツール
                            通常価格 4,088円 4,476円 7,340円 1,540円 1,850円 1,488円 238,187円 4,863円 3,950円 2,503円 3,740円 5,477円 2,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品種類 ダイスアタッチメント ダイスアタッチメント ダイスアタッチメント - - - - - - - - - -
                            ダイス径 20mm 25mm 38mm - - - - - - - - - -
                            六角対辺 17mm 22mm 24mm - - - - - - - - - -
                            差込角 3/8" 1/2" 1/2" - - - - - - - - - -
                            全長 60mm 60mm 80mm - - - - - - - - - -

                            φ20 丸ダイス用ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイス関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました