(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)

M 8 x1.0  ハンドタップ3本組(HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,870円
税込単価
6,457円

【商品仕様】・…3本組・呼び:M8×1(先)・呼び:M8×1(中)・呼び:M8...

詳細情報を確認する

  • タップ種類:
    ハンドタップ
  • 工具材質:
    工具鋼
  • ねじ種類:
    メートル
  • ねじサイズ(呼び):
    M8
  • ピッチ(P):
    1mm
  • 被削材:
    鋳鉄 / アルミ / 銅
  • 食付き部山数:
    5P / 9P / 1.5P
  • 精度(等級):
    II
  • 全長(mm):
    70
  • ねじ長(mm):
    30
  • シャンク径(mm):
    6.2
  • 溝数:
    4
  • シャンク四角部の幅(mm):
    5
  • 材質詳細:
    HSS
  • 対応被削材:
    構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • セット内容:
    3本組(M8×1(先)、M8×1(中)、M8×1(仕上))
  • 下穴径:
    6.8mm(参考)

型番

EA829EG-8B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829EG-8B

1個

5,870( 6,457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・呼び:M8×1(先)
・呼び:M8×1(中)
・呼び:M8×1(仕上)
・材質…SKH
・JIS2級
・全長…70mm
・(■)幅…5mm
・JAN:4518340307094

EA829EG-8Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)の型番EA829EG-8Bのページです。
型番EA829EG-8Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M 8 x1.0  ハンドタップ3本組(HSS)

M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)

    M 4 x0.7  ハンドタップ3本組(HSS)

    M 4 x0.7 ハンドタップ3本組(HSS)

      M14×2.0 ハンドタップ3本組(HSS)

      M14×2.0 ハンドタップ3本組(HSS)

        M10 x1.5  ハンドタップ3本組(HSS)

        M10 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)

          M 5 x0.8  ハンドタップ3本組(HSS)

          M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)

            M 6 x1.0  ハンドタップ3本組(HSS)

            M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)

              4.0~7.0mm タップレンチ

              4.0~7.0mm タップレンチ

                4.0- 9.5mm タップレンチ

                4.0- 9.5mm タップレンチ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,870円 3,255円 9,365円 6,310円 3,325円 3,489円 20,100円 31,760円
                  通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  タップ種類 ハンドタップ - - - - - - -
                  工具材質 工具鋼 - - - - - - -
                  ねじ種類 メートル - - - - - - -
                  ねじサイズ(呼び) M8 - - - - - - -
                  ピッチ(P) 1mm - - - - - - -

                  M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました