(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,210円
税込単価
16,731円

【商品仕様】・<セット内容>…・EA829CA-3(タップサイズ:M3×0.5...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    HSS
  • ケースサイズ:
    100(W)×145(D)×30(H)mm
  • 総重量:
    221g
  • 六角対辺:
    1/4”(6.35mm)

型番

EA829CA 解除

Loading...

【商品仕様】
・<セット内容>…
・EA829CA-3(タップサイズ:M3×0.5)
・EA829CA-4(タップサイズ:M4×0.7)
・EA829CA-5(タップサイズ:M5×0.8)
・EA829CA-6(タップサイズ:M6×1.0)
・EA829CA-8(タップサイズ:M8×1.25)
・EA829CA-10(タップサイズ:M10×1.5)
・1/4"クイックビットホルダー(マグネット無)
・六角対辺…1/4"(6.35mm)
・材質…HSS
・ケースサイズ…100(W)×145(D)×30(H)mm
・総重量…221g
・電気ドリルと使用できます。
・JAN:4548745402018
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829CA

1個

15,210( 16,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・EA829CA-3(タップサイズ:M3×0.5)
・EA829CA-4(タップサイズ:M4×0.7)
・EA829CA-5(タップサイズ:M5×0.8)
・EA829CA-6(タップサイズ:M6×1.0)
・EA829CA-8(タップサイズ:M8×1.25)
・EA829CA-10(タップサイズ:M10×1.5)
・1/4"クイックビットホルダー(マグネット無)
・六角対辺…1/4"(6.35mm)
・材質…HSS
・ケースサイズ…100(W)×145(D)×30(H)mm
・総重量…221g
・電気ドリルと使用できます。
・JAN:4548745402018

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)の型番EA829CAのページです。
型番EA829CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

    M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)

    M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)

      M 1-M12 タップホルダーセット

      M 1-M12 タップホルダーセット

        M3-M10 タップダイスセット

        M3-M10 タップダイスセット

          M3~M12 タップセット(ISO/SKH)

          M3~M12 タップセット(ISO/SKH)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 15,210円 17,256円 17,932円 32,500円 28,870円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            材質 HSS ドリル:SKH、タップ:SKS2 - SKS_2 HSS
            ケースサイズ 100(W)×145(D)×30(H)mm - - 250×150×23mm -
            総重量 221g 1.1kg - - 約820g
            六角対辺 1/4”(6.35mm) - - - -

            M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました