(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,680円
税込単価
13,948円

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・六角シャンク…6.35mm(1/4")・...

詳細情報を確認する

型番

EA827WA-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA827WA-1A

1個

12,680( 13,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・六角シャンク…6.35mm(1/4")
・サイズ(最大径×全長)…8.3×31・10.4×34・
12.4×35・20.5×41mm
(各1本)
・先端…90°
・3溝
・バリとり、面取り、穴あけに
・プラスチックケース(110×95×25mm)付
・総重量…約105g
・JAN:4548745682267

Loading...

EA827WA-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1Aの型番EA827WA-1Aのページです。
型番EA827WA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

      3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

      3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

        1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

        1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

          6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

          6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

            2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

            2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

              1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

              1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

                4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

                4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 12,680円 11,700円 5,760円 26,300円 20,870円 13,900円 33,830円 21,808円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                  用途 穴面取り / 面取り・横走り - - - 穴面取り / 面取り・横走り - - -
                  カウンターシンク - - - - - -
                  大径(D)(mm) 8.3・10.4・12.4・20.5 - - - 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 - - -
                  全長(mm) 31・34・35・41 - - - 31・34・35・40・41 - - -
                  材質 HSS(ハイス) - - - HSS - - -

                  8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました